Gruppi merceologici
Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox
K0124

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia a leva con collare allungato sostituisce, ad esempio, le viti per i raccordi dei tubi, consentendo di stringere e allentare il collegamento a vite senza l'ausilio di attrezzi.
La maniglia a leva in acciaio inox con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
Materiale:Leva della maniglia in microfusione di precisione 1.4308.
Parti in acciaio inox 1.4305.
Versione:Impugnatura con lucidatura elettrolitica.
Parti in acciaio non trattate.
Nota:Nelle tabelle dimensionali dei raccordi per tubi è indicata la maniglia a leva più adatta.Vantaggi:Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubiSu richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, il valore "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Accessori:per raccordi per tubiNota disegno:
1) Punta conica DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0124 Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox 362 kB

Disegni

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniAA1BDD1D2H1H2H3H4LXTipo di filettaturaNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0124.10610X181404771013141020,5374018M6filettatura esterna16 su richiesta