Gruppi merceologici
Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox
K1873

Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale:Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio inox.
Versione:Acciaio inox non trattato.Vantaggi:Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1873 Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox 265 kB

Disegni

Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1873.1041grigio nerastro RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 su richiesta
K1873.1051grigio nerastro RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 su richiesta
K1873.2051grigio nerastro RAL 70212M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1873.2061grigio nerastro RAL 70212M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1873.2081grigio nerastro RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1873.3081grigio nerastro RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 su richiesta
K1873.3101grigio nerastro RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 su richiesta
K1873.10484rosso traffico RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 su richiesta
K1873.10584rosso traffico RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 su richiesta
K1873.20584rosso traffico RAL 30202M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1873.20684rosso traffico RAL 30202M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1873.20884rosso traffico RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1873.30884rosso traffico RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 su richiesta
K1873.31084rosso traffico RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 su richiesta