Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox
K1701

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura si distingue per il suo aspetto moderno e di alta qualità e una presa confortevole.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
La maniglia a leva offre una buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione.
Materiale:

Termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti in acciaio classe di resistenza 1.4305.

Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Modalità di utilizzoLa leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione, tecnologia medicale, industria di lavorazione degli alimenti.Range di temperatura: Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi:Buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione.
Sette varianti di colore.
Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
La misura "H1" è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.

Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1701 Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox 264 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Materiale
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1701.9031grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.9041grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.9051grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.0031grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.0041grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.0051grigio nerastro RAL 7021termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.1041grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.1051grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.1061grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.2061grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.2081grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.3081grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.3101grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.4101grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.4121grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.5121grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.5161grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.9032arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.9042arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.9052arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.0032arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.0042arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.0052arancio puro RAL 2004termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.1042arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.1052arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.1062arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.2062arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.2082arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.3082arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.3102arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.4102arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.4122arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.5122arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.5162arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.90316giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.90416giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.90516giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.00316giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.00416giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.00516giallo navone RAL 1021termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.10416giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.10516giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.10616giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.20616giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.20816giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.30816giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.31016giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.41016giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.41216giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.51216giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.51616giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.90384rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.90484rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.90584rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.00384rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.00484rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.00584rosso traffico RAL 3020termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.10484rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.10584rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.10684rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.20684rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.20884rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.30884rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.31084rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.41084rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.41284rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.51284rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.51684rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.90386verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.90486verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.90586verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.00386verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.00486verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.00586verde segnale RAL 6032termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.10486verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.10586verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.10686verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.20686verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.20886verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.30886verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.31086verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.41086verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.41286verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.51286verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.51686verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.90387blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.90487blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.90587blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.00387blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.00487blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.00587blu traffico RAL 5017termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.10487blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.10587blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.10687blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.20687blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.20887blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.30887blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.31087blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.41087blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.41287blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.51287blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.51687blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.90388grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni9M36810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.90488grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni9M46810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.90588grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni9M56810,51121,4412,424272227,56,412 su richiesta
K1701.00388grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.00488grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.00588grigio luce RAL 7035termoplastica ad alte prestazioni0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 su richiesta
K1701.10488grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.10588grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.10688grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 su richiesta
K1701.20688grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.20888grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 su richiesta
K1701.30888grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.31088grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 su richiesta
K1701.41088grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.41288grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 su richiesta
K1701.51288grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
K1701.51688grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33