Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica non regolabile con quadro incassato, inserto filettato in acciaio passivato blu
K0175_IV

Maniglie a leva in plastica non regolabile con quadro incassato,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Maniglia a leva colore grigio scuro, parti in acciaio passivate blu.Nota:Le maniglie a leva non regolabili possono essere utilizzate per semplici funzioni di serraggio. Solitamente, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0175_IV Maniglie a leva in plastica non regolabile con quadro incassato, inserto filettato in acciaio passivato blu 160 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica non regolabile con quadro incassato, inserto filettato in acciaio passivato blu

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di filettaturaDimensioniST2D1D2HH1H3AA1BCADAcc.PrezzoOrdinare
K0175.105002quadro incassato151313,81417112740478 su richiesta
K0175.206002quadro incassato261618,318,5181136,565759 su richiesta
K0175.308002quadro incassato381821,822221445809111 su richiesta
K0175.410002quadro incassato4102025,8262617549510813 su richiesta
K0175.512002quadro incassato5122630,83131216311012616 su richiesta