Gruppi merceologici
Maniglia a leva con filettatura interna e collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1316

Maniglia a leva con filettatura interna e collare per rondella...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Guarnizione del gambo 75 EPDM 295.

Versione:Finitura lucida.Nota:

Maniglia a leva ideata per ambienti con elevati requisiti igienici. La maniglia completamente chiusa e la guarnizione del gambo escludono una contaminazione all'interno della leva. Inoltre, l'inserto a vite è dotato di un collare conico in modo da poter assicurare la tenuta sicura e igienica del punto di avvitamento con la rondella di guarnizione Hygienic USIT®.

Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla vite. La superficie lucidata a specchio assicura una facile pulizia.

In posizione di riposo, la leva può essere ruotata liberamente. L'apertura involontaria della leva è esclusa. In caso di montaggio su componenti vibranti, la dentatura è protetta da un'usura eccessiva.

Su richiesta:Altre profondità di filettatura, filettatura in pollici.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.

Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1316 Maniglia a leva con filettatura interna e collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 279 kB
 Nota tecnica per Hygienic USIT® 348 kB
 DGUV Test Certificate 221 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna e collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selezione/filtro articoli

N. ordine

XTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1316.106M61014,22121,736,78,82750,647,647,458,211,816 su richiesta
K1316.206M61014,22122,145,710,736,864,161,166,577,51316 su richiesta
K1316.208M814182122,145,710,736,864,161,166,577,51316 su richiesta
K1316.308M8121823,624,954,712,1447773,581,59414,220 su richiesta
K1316.310M101522,323,624,954,712,1447773,581,59414,220 su richiesta
K1316.312M121926,623,624,954,712,1447773,581,59414,220 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33