Gruppi merceologici
Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito
K0120

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura colore grigio argento martellato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0120 Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito 300 kB

Disegni

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H3H4AA1Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0120.110X20acciaio1M1019282040,5126568,5831072420 su richiesta
K0120.110X25acciaio1M1019282040,5126568,5831072425 su richiesta
K0120.110X30acciaio1M1019282040,5126568,5831072430 su richiesta
K0120.110X35acciaio1M1019282040,5126568,5831072435 su richiesta
K0120.110X40acciaio1M1019282040,5126568,5831072440 su richiesta
K0120.110X45acciaio1M1019282040,5126568,5831072445 su richiesta
K0120.110X50acciaio1M1019282040,5126568,5831072450 su richiesta
K0120.110X55acciaio1M1019282040,5126568,5831072455 su richiesta
K0120.110X60acciaio1M1019282040,5126568,5831072460 su richiesta
K0120.110X70acciaio1M1019282040,5126568,5831072470 su richiesta
K0120.110X80acciaio1M1019282040,5126568,5831072480 su richiesta
K0120.110X90acciaio1M1019282040,5126568,5831072490 su richiesta
K0120.112X20acciaio1M1219282040,5126568,5831072420 su richiesta
K0120.112X25acciaio1M1219282040,5126568,5831072425 su richiesta
K0120.112X30acciaio1M1219282040,5126568,5831072430 su richiesta
K0120.112X35acciaio1M1219282040,5126568,5831072435 su richiesta
K0120.112X40acciaio1M1219282040,5126568,5831072440 su richiesta
K0120.112X45acciaio1M1219282040,5126568,5831072445 su richiesta
K0120.112X50acciaio1M1219282040,5126568,5831072450 su richiesta
K0120.112X55acciaio1M1219282040,5126568,5831072455 su richiesta
K0120.112X60acciaio1M1219282040,5126568,5831072460 su richiesta
K0120.112X70acciaio1M1219282040,5126568,5831072470 su richiesta
K0120.112X80acciaio1M1219282040,5126568,5831072480 su richiesta
K0120.112X90acciaio1M1219282040,5126568,5831072490 su richiesta
K0120.212X25acciaio2M1223352551,51279,584108138,52625 su richiesta
K0120.212X30acciaio2M1223352551,51279,584108138,52630 su richiesta
K0120.212X35acciaio2M1223352551,51279,584108138,52635 su richiesta
K0120.212X40acciaio2M1223352551,51279,584108138,52640 su richiesta
K0120.212X45acciaio2M1223352551,51279,584108138,52645 su richiesta
K0120.212X50acciaio2M1223352551,51279,584108138,52650 su richiesta
K0120.212X55acciaio2M1223352551,51279,584108138,52655 su richiesta
K0120.212X60acciaio2M1223352551,51279,584108138,52660 su richiesta
K0120.212X70acciaio2M1223352551,51279,584108138,52670 su richiesta
K0120.212X80acciaio2M1223352551,51279,584108138,52680 su richiesta
K0120.212X90acciaio2M1223352551,51279,584108138,52690 su richiesta
K0120.216X25acciaio2M1623352551,51279,584108138,52625 su richiesta
K0120.216X30acciaio2M1623352551,51279,584108138,52630 su richiesta
K0120.216X35acciaio2M1623352551,51279,584108138,52635 su richiesta
K0120.216X40acciaio2M1623352551,51279,584108138,52640 su richiesta
K0120.216X45acciaio2M1623352551,51279,584108138,52645 su richiesta
K0120.216X50acciaio2M1623352551,51279,584108138,52650 su richiesta
K0120.216X55acciaio2M1623352551,51279,584108138,52655 su richiesta
K0120.216X60acciaio2M1623352551,51279,584108138,52660 su richiesta
K0120.216X70acciaio2M1623352551,51279,584108138,52670 su richiesta
K0120.216X80acciaio2M1623352551,51279,584108138,52680 su richiesta
K0120.216X90acciaio2M1623352551,51279,584108138,52690 su richiesta
K0120.316X30acciaio3M1630433060129397,51321683630 su richiesta
K0120.316X40acciaio3M1630433060129397,51321683640 su richiesta
K0120.316X50acciaio3M1630433060129397,51321683650 su richiesta
K0120.316X60acciaio3M1630433060129397,51321683660 su richiesta
K0120.316X70acciaio3M1630433060129397,51321683670 su richiesta
K0120.316X80acciaio3M1630433060129397,51321683680 su richiesta
K0120.316X90acciaio3M1630433060129397,51321683690 su richiesta
K0120.320X30acciaio3M2030433060129397,51321683630 su richiesta
K0120.320X40acciaio3M2030433060129397,51321683640 su richiesta
K0120.320X50acciaio3M2030433060129397,51321683650 su richiesta
K0120.320X60acciaio3M2030433060129397,51321683660 su richiesta
K0120.320X70acciaio3M2030433060129397,51321683670 su richiesta
K0120.320X80acciaio3M2030433060129397,51321683680 su richiesta
K0120.320X90acciaio3M2030433060129397,51321683690 su richiesta