Gruppi merceologici

Maniglia a leva

Indietro

Maniglie a leva

Da oltre 60 anni la ditta HEINRICH KIPP WERK è famosa per le sue maniglie a leve, note anche come maniglie a leva Kipp. Queste leve sono rinomate per la loro affidabilità, la robustezza e la versatilità.
Esse sono usate principalmente nella costruzione di macchinari per il serraggio di attrezzi o parti meccaniche. Trovano inoltre impiego nella costruzione di impianti come elementi di manovra. Nei settori quali la riabilitazione, la medicina o l'industria del mobile vengono spesso usate per il serraggio di diversi elementi costruttivi.
Leva di bloccaggio con filettatura interna KIPP

Modelli di maniglia a leva

La gamma delle maniglie a leva Kipp è tanto varia quanto i campi di applicazione. Esse sono composte da un'impugnatura a leva munita di inserto filettato (filettatura interna o esterna).
A seconda del tipo di applicazione, le maniglie a leva sono disponibili in vari diametri di filettatura o grandezze di impugnatura. I materiali impiegati sono generalmente l'acciaio, l'acciaio inossidabile, lo zinco pressofuso, la plastica o la plastica iniettatta e rinforzata con fibra di vetro. Le maniglie a leva sono disponibili di serie in diversi colori come per esempio in nero, rosso, arancione o argento metallizzato.
Leva di bloccaggio rossa

Funzionamento delle maniglie a leva

Il funzionamento di una maniglia a leva è semplice: sollevando l'impugnatura, la leva si sgancia dalla dentatura e può essere regolata liberamente. Se si rilascia l'impugnatura, la leva si incastra automaticamente. La maniglia a leva può ora essere manovrata a mano per serrare, allentare o aggiustare la posizione di un elemento della macchina. Le maniglie a leva e le leve di serraggio sono montate principalmente su macchinari per il serraggio e il posizionamento.
Ulteriori applicazioni sono la costruzione di attrezzi, p.es. per il fissaggio veloce di piastre di montaggio, o la fabbricazione di utensili nella quale le maniglie a leva KIPP sono utilizzate per fissare componenti di utensili. Esse sono altrettanto utili per il montaggio di profilati.
Altri elementi di serraggio offerti da KIPP sono i dispositivi di bloccaggio rapido o le leve di serraggio.