Gruppi merceologici
Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox
K0123

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia a leva con collare allungato sostituisce, ad esempio, le viti per i raccordi dei tubi, consentendo di stringere e allentare il collegamento a vite senza l'ausilio di attrezzi.
La maniglia a leva in zinco pressofuso con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
Materiale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Elementi in acciaio inox 1.4305.
Versione:Leva e parti in acciaio lucidi.Nota:Nelle tabelle dimensionali dei raccordi per tubi è indicata la maniglia a leva più adatta.Vantaggi:Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubiSu richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, il valore "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Accessori:per raccordi per tubiNota disegno:
1) Punta conica DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0123 Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox 637 kB

Disegni

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniAA1BDD1D2H1H2H3H4LXTipo di filettaturaNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0123.106108X181404771013141020,5374018M6filettatura esterna16 su richiesta
K0123.106108X201404771013141020,5374020M6filettatura esterna16 su richiesta
K0123.208148X2526574,59,51318,5191425505325M8filettatura esterna20 su richiesta
K0123.310148X303809111162122142858,562,530M10filettatura esterna22 su richiesta
K0123.310148X353809111162122142858,562,535M10filettatura esterna22 su richiesta