Gruppi merceologici
Maniglie a leva 2K con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito
K0125

Maniglie a leva 2K con filettatura esterna, inserto filettato in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura:
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
classe di resistenza 5.8.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, combinazioni di colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0125 Maniglie a leva 2K con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito 211 kB

Disegni

Maniglie a leva 2K con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0125.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 su richiesta
K0125.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 su richiesta
K0125.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 su richiesta
K0125.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 su richiesta
K0125.10501X30M510151624,54103033,540,148,110,11630 su richiesta
K0125.10501X35M510151624,54103033,540,148,110,11635 su richiesta
K0125.10501X40M510151624,54103033,540,148,110,11640 su richiesta
K0125.10501X45M510151624,54103033,540,148,110,11645 su richiesta
K0125.10501X50M510151624,54103033,540,148,110,11650 su richiesta
K0125.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 su richiesta
K0125.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 su richiesta
K0125.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 su richiesta
K0125.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 su richiesta
K0125.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 su richiesta
K0125.10601X35M610151624,54103033,540,148,110,11635 su richiesta
K0125.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 su richiesta
K0125.10601X45M610151624,54103033,540,148,110,11645 su richiesta
K0125.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 su richiesta
K0125.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 su richiesta
K0125.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 su richiesta
K0125.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 su richiesta
K0125.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 su richiesta
K0125.20601X35M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 su richiesta
K0125.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 su richiesta
K0125.20601X45M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 su richiesta
K0125.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 su richiesta
K0125.20601X55M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 su richiesta
K0125.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 su richiesta
K0125.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 su richiesta
K0125.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 su richiesta
K0125.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 su richiesta
K0125.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 su richiesta
K0125.20801X35M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 su richiesta
K0125.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 su richiesta
K0125.20801X45M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 su richiesta
K0125.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 su richiesta
K0125.20801X55M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 su richiesta
K0125.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 su richiesta
K0125.21001X15M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 su richiesta
K0125.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 su richiesta
K0125.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 su richiesta
K0125.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 su richiesta
K0125.21001X35M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 su richiesta
K0125.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 su richiesta
K0125.21001X45M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 su richiesta
K0125.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 su richiesta
K0125.21001X55M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 su richiesta
K0125.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 su richiesta
K0125.30801X15M816212237101751,656,180,291,220,72215 su richiesta
K0125.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 su richiesta
K0125.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 su richiesta
K0125.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 su richiesta
K0125.30801X35M816212237101751,656,180,291,220,72235 su richiesta
K0125.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 su richiesta
K0125.30801X45M816212237101751,656,180,291,220,72245 su richiesta
K0125.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 su richiesta
K0125.30801X55M816212237101751,656,180,291,220,72255 su richiesta
K0125.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 su richiesta
K0125.31001X15M1016212237101751,656,180,291,220,72215 su richiesta
K0125.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 su richiesta
K0125.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 su richiesta
K0125.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 su richiesta
K0125.31001X35M1016212237101751,656,180,291,220,72235 su richiesta
K0125.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 su richiesta
K0125.31001X45M1016212237101751,656,180,291,220,72245 su richiesta
K0125.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 su richiesta
K0125.31001X55M1016212237101751,656,180,291,220,72255 su richiesta
K0125.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33