Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox
K1743

Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1743 Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox 198 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1743.13206blu oltremare RAL 5002M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1743.13208blu oltremare RAL 5002M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta