Gruppi merceologici
Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox
K0738

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0738 Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox 200 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0738.2062X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 su richiesta
K0738.2062X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 su richiesta
K0738.2062X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 su richiesta
K0738.2062X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 su richiesta
K0738.2062X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 su richiesta
K0738.2062X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 su richiesta
K0738.2062X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 su richiesta
K0738.2082X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 su richiesta
K0738.2082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 su richiesta
K0738.2082X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 su richiesta
K0738.2082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 su richiesta
K0738.2082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 su richiesta
K0738.2082X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 su richiesta
K0738.2082X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 su richiesta
K0738.2102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 su richiesta
K0738.2102X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 su richiesta
K0738.2102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 su richiesta
K0738.2102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 su richiesta
K0738.2102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 su richiesta
K0738.2102X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 su richiesta
K0738.3082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72220 su richiesta
K0738.3082X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72225 su richiesta
K0738.3082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72230 su richiesta
K0738.3082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72240 su richiesta
K0738.3082X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72250 su richiesta
K0738.3082X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72260 su richiesta
K0738.3102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72220 su richiesta
K0738.3102X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72225 su richiesta
K0738.3102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72230 su richiesta
K0738.3102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72240 su richiesta
K0738.3102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72250 su richiesta
K0738.3102X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72260 su richiesta