Gruppi merceologici
Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna; inserto filettato in acciaio inox
K1743

Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna;...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Bussola in acciaio inox.
Versione:Acciaio inox non trattato.Modalità di utilizzoAllo stato non azionato, la leva della maniglia è agganciata tramite una corona dentata, in modo che la filettatura possa essere fissata o allentata. Premendo la leva della maniglia, è possibile spostarla in posizione e reinserirla nella corona dentata grazie alla forza della molla.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1743 Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna; inserto filettato in acciaio inox 250 kB

Disegni

Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna; inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1743.1041grigio nerastro RAL 7021M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 su richiesta
K1743.1051grigio nerastro RAL 7021M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 su richiesta
K1743.2051grigio nerastro RAL 7021M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1743.2061grigio nerastro RAL 7021M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1743.2081grigio nerastro RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1743.3081grigio nerastro RAL 7021M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 su richiesta
K1743.3101grigio nerastro RAL 7021M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 su richiesta
K1743.10484rosso traffico RAL 3020M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 su richiesta
K1743.10584rosso traffico RAL 3020M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 su richiesta
K1743.20584rosso traffico RAL 3020M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1743.20684rosso traffico RAL 3020M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1743.20884rosso traffico RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 su richiesta
K1743.30884rosso traffico RAL 3020M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 su richiesta
K1743.31084rosso traffico RAL 3020M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 su richiesta