Gruppi merceologici
Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox
K0123

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0123 Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox 197 kB

Disegni

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0123.92062arancio puro RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0123.92082arancio puro RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 su richiesta
K0123.93082arancio puro RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 su richiesta
K0123.93102arancio puro RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 su richiesta