Leve di serraggio in zinco con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio brunito |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | Dimensioni | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | T | T1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1599.208181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.208182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.208183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.208184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.208185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.208186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.208187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.208188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 2 | M8 | 25 | 38,5 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 10 | 22 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.310181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.310182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.310183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.310184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.310185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.310186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.310187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.310188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 3 | M10 | 30 | 47 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 80 | 95 | 11,2 | 24 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.410181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.410182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.410183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.410184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.410185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.410186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.410187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.410188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 4 | M10 | 30 | 53,1 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 95 | 110 | 13,2 | 27 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.512181 | nero RAL 9005 | finitura opaca | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.512182 | arancio puro RAL 2004 | finitura opaca | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.512183 | giallo navone RAL 1021 | finitura opaca | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.512184 | rosso traffico RAL 3020 | finitura opaca | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.512185 | verde segnale RAL 6032 | finitura opaca | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.512186 | blu traffico RAL 5017 | finitura opaca | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.512187 | grigio luce RAL 7035 | finitura opaca | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 |  | | su richiesta | | K1599.512188 | grigio finestra RAL 7040 | finitura opaca | 5 | M12 | 35 | 59,1 | 41,9 | 83 | 87,5 | 110 | 127,5 | 15,4 | 33 | 10 |  | | su richiesta | |
|