Gruppi merceologici
Leva di serraggio, acciaio, con filettatura esterna, rosso rubino, inserto filettato acciaio brunito
K0752

Leva di serraggio, acciaio, con filettatura esterna, rosso...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica struttura fine.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
rosso RAL 3003 struttura fine.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0752 Leva di serraggio, acciaio, con filettatura esterna, rosso rubino, inserto filettato acciaio brunito 247 kB

Disegni

Leva di serraggio, acciaio, con filettatura esterna, rosso rubino, inserto filettato acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColoreDimensioniXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0752.10527X10rosso rubino RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 su richiesta
K0752.10527X15rosso rubino RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 su richiesta
K0752.10527X20rosso rubino RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 su richiesta
K0752.10527X25rosso rubino RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 su richiesta
K0752.10527X30rosso rubino RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 su richiesta
K0752.10527X35rosso rubino RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 su richiesta
K0752.10527X40rosso rubino RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 su richiesta
K0752.10527X45rosso rubino RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 su richiesta
K0752.10527X50rosso rubino RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 su richiesta
K0752.10627X10rosso rubino RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 su richiesta
K0752.10627X15rosso rubino RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 su richiesta
K0752.10627X20rosso rubino RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 su richiesta
K0752.10627X25rosso rubino RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 su richiesta
K0752.10627X30rosso rubino RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 su richiesta
K0752.10627X35rosso rubino RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 su richiesta
K0752.10627X40rosso rubino RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 su richiesta
K0752.10627X45rosso rubino RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 su richiesta
K0752.10627X50rosso rubino RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 su richiesta
K0752.20627X15rosso rubino RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 su richiesta
K0752.20627X20rosso rubino RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 su richiesta
K0752.20627X25rosso rubino RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 su richiesta
K0752.20627X30rosso rubino RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 su richiesta
K0752.20627X35rosso rubino RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 su richiesta
K0752.20627X40rosso rubino RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 su richiesta
K0752.20627X45rosso rubino RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 su richiesta
K0752.20627X50rosso rubino RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 su richiesta
K0752.20627X55rosso rubino RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 su richiesta
K0752.20627X60rosso rubino RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 su richiesta
K0752.20827X15rosso rubino RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 su richiesta
K0752.20827X20rosso rubino RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 su richiesta
K0752.20827X25rosso rubino RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 su richiesta
K0752.20827X30rosso rubino RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 su richiesta
K0752.20827X35rosso rubino RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 su richiesta
K0752.20827X40rosso rubino RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 su richiesta
K0752.20827X45rosso rubino RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 su richiesta
K0752.20827X50rosso rubino RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 su richiesta
K0752.20827X55rosso rubino RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 su richiesta
K0752.20827X60rosso rubino RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 su richiesta
K0752.21027X15rosso rubino RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 su richiesta
K0752.21027X20rosso rubino RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 su richiesta
K0752.21027X25rosso rubino RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 su richiesta
K0752.21027X30rosso rubino RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 su richiesta
K0752.21027X35rosso rubino RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 su richiesta
K0752.21027X40rosso rubino RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 su richiesta
K0752.21027X45rosso rubino RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 su richiesta
K0752.21027X50rosso rubino RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 su richiesta
K0752.21027X55rosso rubino RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 su richiesta
K0752.21027X60rosso rubino RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 su richiesta
K0752.30827X15rosso rubino RAL 30033M816212237102454,558,58091112215 su richiesta
K0752.30827X20rosso rubino RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 su richiesta
K0752.30827X25rosso rubino RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 su richiesta
K0752.30827X30rosso rubino RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 su richiesta
K0752.30827X35rosso rubino RAL 30033M816212237102454,558,58091112235 su richiesta
K0752.30827X40rosso rubino RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 su richiesta
K0752.30827X45rosso rubino RAL 30033M816212237102454,558,58091112245 su richiesta
K0752.30827X50rosso rubino RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 su richiesta
K0752.30827X55rosso rubino RAL 30033M816212237102454,558,58091112255 su richiesta
K0752.30827X60rosso rubino RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 su richiesta
K0752.31027X15rosso rubino RAL 30033M1016212237102454,558,58091112215 su richiesta
K0752.31027X20rosso rubino RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 su richiesta
K0752.31027X25rosso rubino RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 su richiesta
K0752.31027X30rosso rubino RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 su richiesta
K0752.31027X35rosso rubino RAL 30033M1016212237102454,558,58091112235 su richiesta
K0752.31027X40rosso rubino RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 su richiesta
K0752.31027X45rosso rubino RAL 30033M1016212237102454,558,58091112245 su richiesta
K0752.31027X50rosso rubino RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 su richiesta
K0752.31027X55rosso rubino RAL 30033M1016212237102454,558,58091112255 su richiesta
K0752.31027X60rosso rubino RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 su richiesta
K0752.41027X20rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132420 su richiesta
K0752.41027X25rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132425 su richiesta
K0752.41027X30rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132430 su richiesta
K0752.41027X35rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132435 su richiesta
K0752.41027X40rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132440 su richiesta
K0752.41027X45rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132445 su richiesta
K0752.41027X50rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132450 su richiesta
K0752.41027X55rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132455 su richiesta
K0752.41027X60rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132460 su richiesta
K0752.41027X70rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132470 su richiesta
K0752.41027X80rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132480 su richiesta
K0752.41027X90rosso rubino RAL 30034M10192727,54310276367,595109132490 su richiesta
K0752.41227X20rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132420 su richiesta
K0752.41227X25rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 su richiesta
K0752.41227X30rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 su richiesta
K0752.41227X35rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132435 su richiesta
K0752.41227X40rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 su richiesta
K0752.41227X45rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132445 su richiesta
K0752.41227X50rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 su richiesta
K0752.41227X55rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132455 su richiesta
K0752.41227X60rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132460 su richiesta
K0752.41227X70rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132470 su richiesta
K0752.41227X80rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132480 su richiesta
K0752.41227X90rosso rubino RAL 30034M12192727,54310276367,595109132490 su richiesta
K0752.51227X25rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152625 su richiesta
K0752.51227X30rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152630 su richiesta
K0752.51227X35rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152635 su richiesta
K0752.51227X40rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152640 su richiesta
K0752.51227X45rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152645 su richiesta
K0752.51227X50rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152650 su richiesta
K0752.51227X55rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152655 su richiesta
K0752.51227X60rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152660 su richiesta
K0752.51227X70rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152670 su richiesta
K0752.51227X80rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152680 su richiesta
K0752.51227X90rosso rubino RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152690 su richiesta
K0752.51627X25rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152625 su richiesta
K0752.51627X30rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152630 su richiesta
K0752.51627X35rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152635 su richiesta
K0752.51627X40rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152640 su richiesta
K0752.51627X45rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152645 su richiesta
K0752.51627X50rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152650 su richiesta
K0752.51627X55rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152655 su richiesta
K0752.51627X60rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152660 su richiesta
K0752.51627X70rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152670 su richiesta
K0752.51627X80rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152680 su richiesta
K0752.51627X90rosso rubino RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152690 su richiesta

Indicazioni su questo articolo