Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in ottone, inserto filettato in acciaio brunito
K0780_A

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in ottone.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0780_A Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in ottone, inserto filettato in acciaio brunito 312 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in ottone, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0780.11051X20Aperno in ottone1M5101314,5324,54153033,540477,51620 su richiesta
K0780.11051X30Aperno in ottone1M5101314,5324,54153033,540477,51630 su richiesta
K0780.11051X40Aperno in ottone1M5101314,5324,54153033,540477,51640 su richiesta
K0780.11051X50Aperno in ottone1M5101314,5324,54153033,540477,51650 su richiesta
K0780.11061X20Aperno in ottone1M6101314,5424,54153033,540477,51620 su richiesta
K0780.11061X30Aperno in ottone1M6101314,5424,54153033,540477,51630 su richiesta
K0780.11061X40Aperno in ottone1M6101314,5424,54153033,540477,51640 su richiesta
K0780.11061X50Aperno in ottone1M6101314,5424,54153033,540477,51650 su richiesta
K0780.12061X20Aperno in ottone2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 su richiesta
K0780.12061X30Aperno in ottone2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 su richiesta
K0780.12061X40Aperno in ottone2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 su richiesta
K0780.12061X50Aperno in ottone2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 su richiesta
K0780.12061X60Aperno in ottone2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 su richiesta
K0780.12081X20Aperno in ottone2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 su richiesta
K0780.12081X30Aperno in ottone2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 su richiesta
K0780.12081X40Aperno in ottone2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 su richiesta
K0780.12081X50Aperno in ottone2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 su richiesta
K0780.12081X60Aperno in ottone2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 su richiesta
K0780.12101X20Aperno in ottone2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 su richiesta
K0780.12101X30Aperno in ottone2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 su richiesta
K0780.12101X40Aperno in ottone2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 su richiesta
K0780.12101X50Aperno in ottone2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 su richiesta
K0780.12101X60Aperno in ottone2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 su richiesta