Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in POM, inserto filettato in acciaio brunito
K0780_B

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0780_B Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in POM, inserto filettato in acciaio brunito 277 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in POM, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0780.21051X20Bperno in POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 su richiesta
K0780.21051X30Bperno in POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 su richiesta
K0780.21051X40Bperno in POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 su richiesta
K0780.21051X50Bperno in POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 su richiesta
K0780.21061X20Bperno in POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 su richiesta
K0780.21061X30Bperno in POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 su richiesta
K0780.21061X40Bperno in POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 su richiesta
K0780.21061X50Bperno in POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 su richiesta
K0780.22061X20Bperno in POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 su richiesta
K0780.22061X30Bperno in POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 su richiesta
K0780.22061X40Bperno in POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 su richiesta
K0780.22061X50Bperno in POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 su richiesta
K0780.22061X60Bperno in POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 su richiesta
K0780.22081X20Bperno in POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 su richiesta
K0780.22081X30Bperno in POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 su richiesta
K0780.22081X40Bperno in POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 su richiesta
K0780.22081X50Bperno in POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 su richiesta
K0780.22081X60Bperno in POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 su richiesta
K0780.22101X20Bperno in POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 su richiesta
K0780.22101X30Bperno in POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 su richiesta
K0780.22101X40Bperno in POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 su richiesta
K0780.22101X50Bperno in POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 su richiesta
K0780.22101X60Bperno in POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 su richiesta