Gruppi merceologici
Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma B
K2238_B

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.

Versione:Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Nota:I profili paraspigoli sono progettati per smussare, rivestire e decorare i bordi metallici, eliminando così la necessità di ulteriori fasi di lavorazione.

Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Range di temperatura: Da -50 °C a +200 °C.Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2238_B Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma B 119 kB

Disegni

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HCampo di serraggio
mm
LRaggio minimo di curvatura
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2238.114X2000B1014,53,0-4,02000A=45 B=120 C=30 D=30 su richiesta
K2238.114X5000B1014,53,0-4,05000A=45 B=120 C=30 D=30 su richiesta
K2238.114X10000B1014,53,0-4,010000A=45 B=120 C=30 D=30 su richiesta
K2238.114X20000B1014,53,0-4,020000A=45 B=120 C=30 D=30 su richiesta
K2238.114X50000B1014,53,0-4,050000A=45 B=120 C=30 D=30 su richiesta