Gruppi merceologici
Piastre di bloccaggio applicate per chiusura 1/4 di giro
K1062_A

Piastre di bloccaggio applicate per chiusura 1/4 di giro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Custodia in acciaio o acciaio inox.
Dado in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento nichelato o non trattato.
Dado non trattato.
Nota:Possibilità di montaggio forma A per spessore della piastra da 6 a 10 mm.Nota disegno:
1) Piastra
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Elemento di centraggio
4) Dado
Particolarità:
RoHS

Disegni

Piastre di bloccaggio applicate per chiusura 1/4 di giro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione 2DD2AMH2SWHD5D6LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1062.50Aacciaioapplicato52510,5M14X1,58221615253,5 su richiesta
K1062.80Aacciaioapplicato83213M20X1,510301821323,5 su richiesta
K1062.150Aacciaio inoxapplicato52510,5M14X1,58221615253,5 su richiesta
K1062.180Aacciaio inoxapplicato83213M20X1,510301821323,5 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33