Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Adattatore in plastica o zinco.Nota:Gli adattatori per linguette vengono utilizzati in combinazione con le linguette per serrature girevoli o con l'adattatore per aste (K2271). Gli adattatori permettono di realizzare una chiusura a 1, 2 o 3 punti con leva girevole (K2269).Accessori:K2269 Leva girevole in plastica.
K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2244 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2271 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2272_A Adattatore per linguetta in zinco, forma A 160 kB

Disegni

Adattatore per linguetta in zinco, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DHH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K2272.116A284,35438167,3 0,00 €

Altri articoli di questa categoria