Группы товаров
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное
Сила зажима до 3000 Н
K2287

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать только на сжатие.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2287 Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное Сила зажима до 3000 Н 366 kB

Чертежи (общий обзор)

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное
Сила зажима до 3000 Н
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное
Сила зажима до 3000 Н

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA

A1A2BB1B5C1DD1HХод
S
LL1L2L3L4L5L6L7SWMУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2287.00500A24451328412155,28231072,127,11912,5128,5----M5x1566°40400500 по запросу
K2287.01600B4070155172321,56,310,9501214676-25,12202443517M1045°5012001600 по запросу
K2287.03000C40578,540563438,515,955,52810346369306----M8x3072°6015003000 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33