제품 그룹
클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
K0752

클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
정보:표준 사양으로 배송됨:
붉은색 RAL 3003 미세구조
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0752 클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리 240 kB

도면

클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0752.10427루비 빨강 RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.10527루비 빨강 RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.10627루비 빨강 RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.20627루비 빨강 RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.20827루비 빨강 RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.30827루비 빨강 RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.31027루비 빨강 RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.41027루비 빨강 RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.41227루비 빨강 RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.51227루비 빨강 RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.51627루비 빨강 RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시

품목 정보

암나사가 있는 클램핑 레버 설명:
조절 가능한 핸들, 비합금 C15 스틸(품질 5.8) 소재. 핸들은 단단한 스틸 소재로 되어 있어 열고 닫을 때 더 강한 힘을 문제 없이 견딥니다. 클램핑 레버의 편리한 핸들은 무광택 파우더-코팅 처리 되어 있으며 적색과 검정의 표준 사양으로 주문이 가능합니다. 무광택 코팅으로 광택 효과 없이 우수한 광 흡수가 이루어집니다. 다음과 같은 나사부 치수가 공급 가능하며 편리하게 온라인으로 주문할 수 있습니다:

- 클램핑 레버 M5
- 클램핑 레버 M6
- 클램핑 레버 M8
- 클램핑 레버 M10
- 클램핑 레버 M12
- 클램핑 레버 M16

수나사가 있는 클램핑 레버의 취급:
수나사는 해당 암나사가 있는 부위에 체결됩니다. 핸들을 들어 올려 톱니에서 분리한 다음, 원하는 조임 위치로 움직일 수 있습니다. 클램핑 레버에서 손을 떼면 자동으로 다시 맞물리게 됩니다.

수나사가 있는 클램핑 레버의 사용:
클램핑 레버는 산업 분야에서 주로 기계 또는 산업 설비에서 작동 부품으로 사용됩니다. 뿐만 아니라 이벤트 기술, 조명 기술, 물류 시스템 또는 스포츠 장비 등 클램핑 요소를 적용하는 다른 모든 분야에서도 사용됩니다.