제품 그룹
클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
K1660

클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 소재.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:스틸 부품, 청색 피막처리.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1660 클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리 684 kB

도면

클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K1660.1041검회색 RAL 70211M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.1042퓨어 오렌지 RAL 20041M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10416밝은 노랑 RAL 10211M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10484신호등 빨강 RAL 30201M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10486시그널 녹색 RAL 60321M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10487신호등 파랑 RAL 50171M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10488연한 회색 RAL 70351M49101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.1051검회색 RAL 70211M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.1052퓨어 오렌지 RAL 20041M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10516밝은 노랑 RAL 10211M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10584신호등 빨강 RAL 30201M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10586시그널 녹색 RAL 60321M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10587신호등 파랑 RAL 50171M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10588연한 회색 RAL 70351M59101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.1061검회색 RAL 70211M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.1062퓨어 오렌지 RAL 20041M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10616밝은 노랑 RAL 10211M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10684신호등 빨강 RAL 30201M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10686시그널 녹색 RAL 60321M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10687신호등 파랑 RAL 50171M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.10688연한 회색 RAL 70351M69101314,524,54153033,540477,516 요청 시
K1660.2061검회색 RAL 70212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.2062퓨어 오렌지 RAL 20042M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.20616밝은 노랑 RAL 10212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.20684신호등 빨강 RAL 30202M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.20686시그널 녹색 RAL 60322M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.20687신호등 파랑 RAL 50172M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.20688연한 회색 RAL 70352M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.2081검회색 RAL 70212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.2082퓨어 오렌지 RAL 20042M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.20816밝은 노랑 RAL 10212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.20884신호등 빨강 RAL 30202M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.20886시그널 녹색 RAL 60322M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.20887신호등 파랑 RAL 50172M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.20888연한 회색 RAL 70352M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 요청 시
K1660.3081검회색 RAL 70213M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.3082퓨어 오렌지 RAL 20043M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.30816밝은 노랑 RAL 10213M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.30884신호등 빨강 RAL 30203M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.30886시그널 녹색 RAL 60323M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.30887신호등 파랑 RAL 50173M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.30888연한 회색 RAL 70353M8141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.3101검회색 RAL 70213M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.3102퓨어 오렌지 RAL 20043M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.31016밝은 노랑 RAL 10213M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.31084신호등 빨강 RAL 30203M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.31086시그널 녹색 RAL 60323M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.31087신호등 파랑 RAL 50173M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.31088연한 회색 RAL 70353M10141621,52337102453,5588091,51122 요청 시
K1660.4101검회색 RAL 70214M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.4102퓨어 오렌지 RAL 20044M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.41016밝은 노랑 RAL 10214M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.41084신호등 빨강 RAL 30204M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.41086시그널 녹색 RAL 60324M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.41087신호등 파랑 RAL 50174M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.41088연한 회색 RAL 70354M10171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.4121검회색 RAL 70214M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.4122퓨어 오렌지 RAL 20044M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.41216밝은 노랑 RAL 10214M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.41284신호등 빨강 RAL 30204M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.41286시그널 녹색 RAL 60324M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.41287신호등 파랑 RAL 50174M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.41288연한 회색 RAL 70354M12171925,527,54310266166951091324 요청 시
K1660.5121검회색 RAL 70215M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.5122퓨어 오렌지 RAL 20045M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.51216밝은 노랑 RAL 10215M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.51284신호등 빨강 RAL 30205M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.51286시그널 녹색 RAL 60325M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.51287신호등 파랑 RAL 50175M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.51288연한 회색 RAL 70355M1223233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.5161검회색 RAL 70215M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.5162퓨어 오렌지 RAL 20045M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.51616밝은 노랑 RAL 10215M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.51684신호등 빨강 RAL 30205M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.51686시그널 녹색 RAL 60325M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.51687신호등 파랑 RAL 50175M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시
K1660.51688연한 회색 RAL 70355M1623233032,5491233727711012615,526 요청 시