제품 그룹
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
K1659

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품, 청색 피막처리.
정보:스탠다드 색상:
오렌지 RAL 2004, 실버 메탈릭.
요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1659 암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리 352 kB

도면

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K1659.0032퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K1659.0033실버 메탈릭플라스틱 코팅0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K1659.0042퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K1659.0043실버 메탈릭플라스틱 코팅0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K1659.0052퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K1659.0053실버 메탈릭플라스틱 코팅0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K1659.1042퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K1659.1043실버 메탈릭플라스틱 코팅1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K1659.1052퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K1659.1053실버 메탈릭플라스틱 코팅1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K1659.1062퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K1659.1063실버 메탈릭플라스틱 코팅1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K1659.2062퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K1659.2063실버 메탈릭플라스틱 코팅2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K1659.2082퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K1659.2083실버 메탈릭플라스틱 코팅2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K1659.3082퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K1659.3083실버 메탈릭플라스틱 코팅3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K1659.3102퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K1659.3103실버 메탈릭플라스틱 코팅3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K1659.4102퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K1659.4103실버 메탈릭플라스틱 코팅4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K1659.4122퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K1659.4123실버 메탈릭플라스틱 코팅4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K1659.5122퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K1659.5123실버 메탈릭플라스틱 코팅5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K1659.5162퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K1659.5163실버 메탈릭플라스틱 코팅5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시