제품 그룹
ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인써트, 스테인레스
K1743

ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인써트, 스테인레스

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스테인리스 스틸로 된 부시.
표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.액추에이션 원리:핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 눌러 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.요청 시:특수 설계 버전.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1743 ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인써트, 스테인레스 259 kB

도면

ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인써트, 스테인레스

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K1743.1041검회색 RAL 7021M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1743.1051검회색 RAL 7021M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1743.2051검회색 RAL 7021M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1743.2061검회색 RAL 7021M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1743.2081검회색 RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1743.3081검회색 RAL 7021M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시
K1743.3101검회색 RAL 7021M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시
K1743.10484신호등 빨강 RAL 3020M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1743.10584신호등 빨강 RAL 3020M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1743.20584신호등 빨강 RAL 3020M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1743.20684신호등 빨강 RAL 3020M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1743.20884신호등 빨강 RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1743.30884신호등 빨강 RAL 3020M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시
K1743.31084신호등 빨강 RAL 3020M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시