- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 클램프 레버
- 클램핑 레버
- 캠 레버
- K2122
암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K2127
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버
- K2120
암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K2125
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버
- K2123
암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸
- K2128
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버
- K2126
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버
- K2121
암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버
- K0646
편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0648
편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0005
편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0006
편심 레버, 알루미늄, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0788
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸
- K0789
편심 레버, 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸
- K0645
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
- K0647
편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
- K0645
암나사와 수나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
- K0647
수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
- K0751
플라스틱 압력 디스크와 스틸 잠금 핀이 있는 빠른 잠금장치 패스너가 있는 플라스틱 편심 레버
- K0118
플라스틱 압력 디스크와 스틸 스터드 나사가 있는 엘라스토머 잠금장치가 있는 플라스틱 편심 레버
- K1500
플라스틱 스러스트 와셔가 있는 스틸 클램핑 플러그가 있는 알루미늄 편심 레버
- K2130
편심 레버용 스테인레스 스틸 와셔