제품 그룹
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
K0252

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버 및 인서트, 강화 플라스틱.
부시, 황동 또는스틸.
표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.정보:색상 검회색 RAL 7021은 시리즈 사양으로 제공됨요청 시:기타 내부 나사, 색상 및 특수 설계 사양
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0252 암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리 204 kB

도면

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0252.1041황동M461012,614,121,7511,33229,147,9551312 요청 시
K0252.1051황동M561012,614,121,7511,33229,147,9551312 요청 시
K0252.2051황동M5813,51719285,51441,93864,57417,512 요청 시
K0252.2061황동M6813,51719285,51441,93864,57417,512 요청 시
K0252.2081황동M8913,51719285,51441,93864,57417,512 요청 시
K0252.3081스틸M8121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 요청 시
K0252.3101스틸M10121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 요청 시