제품 그룹
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
K1702

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인체 공학적 그립 디자인이 적용된 플라스틱 클램핑 레버는 매우 편안한 햅틱과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다.
핸들은 특수 고성능 플라스틱으로 구성되며 많은 표준 색상으로 제공됩니다.
핸들의 장점은 주위 온도가 매우 높을 때에도 높은 강성과 안정성을 보인다는 점입니다. 자체 무게가 매우 가볍기 때문에 이동식 사용 범위에 적합합니다.
재질:고성능 열가소성 수지, 유리 섬유 강화
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:스틸 부품, 청색 피막처리.액추에이션 원리:핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 톱니 인서트에 결합되어 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.온도 범위:연속 사용 온도 최대 100 °C
단기 사용 온도 최대 130°C.
장점:7가지 색상 버전.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
치수 "H1"에 대해서는 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능함.

흑회색의 고온 플라스틱.
IEC 216에 따른 연속 사용 온도 최대 150°C - 160°C.
단기 사용 온도 최대 250°C.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1702 암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리 283 kB

도면

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상본체 재질크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K1702.9031검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.9041검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.9051검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.0031검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.0041검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.0051검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.1041검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.1051검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.1061검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.2061검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.2081검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.3081검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.3101검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.4101검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.4121검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.5121검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.5161검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.9032퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.9042퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.9052퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.0032퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.0042퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.0052퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.1042퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.1052퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.1062퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.2062퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.2082퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.3082퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.3102퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.4102퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.4122퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.5122퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.5162퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.90316밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.90416밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.90516밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.00316밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.00416밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.00516밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.10416밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.10516밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.10616밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.20616밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.20816밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.30816밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.31016밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.41016밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.41216밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.51216밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.51616밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.90384신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.90484신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.90584신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.00384신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.00484신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.00584신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.10484신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.10584신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.10684신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.20684신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.20884신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.30884신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.31084신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.41084신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.41284신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.51284신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.51684신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.90386시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.90486시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.90586시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.00386시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.00486시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.00586시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.10486시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.10586시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.10686시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.20686시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.20886시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.30886시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.31086시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.41086시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.41286시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.51286시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.51686시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.90387신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.90487신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.90587신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.00387신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.00487신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.00587신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.10487신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.10587신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.10687신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.20687신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.20887신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.30887신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.31087신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.41087신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.41287신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.51287신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.51687신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.90388연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.90488연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.90588연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 요청 시
K1702.00388연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.00488연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.00588연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 요청 시
K1702.10488연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.10588연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.10688연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 요청 시
K1702.20688연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.20888연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 요청 시
K1702.30888연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.31088연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 요청 시
K1702.41088연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.41288연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 요청 시
K1702.51288연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시
K1702.51688연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 요청 시