제품 그룹
수나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
K0270

수나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 플라스틱으로 된 슬레이트 회색 그립 레버.
스테인리스 스틸 스틸 부품 1.4305.

표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.정보:L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.이용:항균 KIPP MEDI 그립 제품들은 세균, 진균, 또한 내성이 있는 병원체(MRSA 등)와 같은 유해한 미생물에 대한 높은 항균 기능이 있습니다.
여기서 사용한 플라스틱에서는 항균 기능이 있는 마이크로 은-분자가 사용되었으며, 이로 인해 제품 사용주기 동안 효과가 지속되고 있습니다.

효과:
제품 표면에는 은이온을 사용하여 유해한 미생물의 증식을 효과적으로 파괴하며, 이로 인해 MEDI 그립 제품에 있는 세균이 지속적으로 감소합니다. (인증된 점검 연구소로부터 검사 및 인증을 받음). 세척 주기 간에는 이와 같은 제품과의 접촉으로 감염 위험이 훨씬 적습니다. 
장점:습기 또는 세정제에 저항력이 있습니다(소독의 경우), 독소 부작용 없음.이용:높은 위생수준이 요구되는 분야에서 기계, 장치, 시설에 설치 (예를 들어 종합병원, 개인병원, 재활병원, 식품 공장) 공공장소 또는 인파가 몰리는 곳에 설치(일례로 요양원, 어린이집).특징:
스테인레스 스틸  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0270 수나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 235 kB
 기술 정보 MEDI grip 852 kB
 Certificate MEDIgrip 367 kB

도면

수나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상크기XDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0270.12206144X20슬레이트 그레이 RAL 70152M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.12208144X20슬레이트 그레이 RAL 70152M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.12210144X20슬레이트 그레이 RAL 70152M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 요청 시