제품 그룹
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
K0123

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버. 스틸 부품 검정색.요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123 암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 322 kB

도면 (전체 요약)

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 실크 매트

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 실크 매트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.9031검정 RAL 9005새틴 피니시9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.9041검정 RAL 9005새틴 피니시9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.9051검정 RAL 9005새틴 피니시9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.0031검정 RAL 9005새틴 피니시0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0041검정 RAL 9005새틴 피니시0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0051검정 RAL 9005새틴 피니시0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.1041검정 RAL 9005새틴 피니시1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1051검정 RAL 9005새틴 피니시1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1061검정 RAL 9005새틴 피니시1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.2061검정 RAL 9005새틴 피니시2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.2081검정 RAL 9005새틴 피니시2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.3081검정 RAL 9005새틴 피니시3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.3101검정 RAL 9005새틴 피니시3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.4101검정 RAL 9005새틴 피니시4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.4121검정 RAL 9005새틴 피니시4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.5121검정 RAL 9005새틴 피니시5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.5161검정 RAL 9005새틴 피니시5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 구조적 매트

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 구조적 매트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.903181검정 RAL 9005질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904181검정 RAL 9005질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905181검정 RAL 9005질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003181검정 RAL 9005질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004181검정 RAL 9005질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005181검정 RAL 9005질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104181검정 RAL 9005질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105181검정 RAL 9005질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106181검정 RAL 9005질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206181검정 RAL 9005질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208181검정 RAL 9005질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308181검정 RAL 9005질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310181검정 RAL 9005질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410181검정 RAL 9005질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412181검정 RAL 9005질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512181검정 RAL 9005질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516181검정 RAL 9005질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.004184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.003184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903187연한 회색 RAL 7035질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904187연한 회색 RAL 7035질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905187연한 회색 RAL 7035질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003187연한 회색 RAL 7035질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004187연한 회색 RAL 7035질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005187연한 회색 RAL 7035질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410187연한 회색 RAL 7035질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412187연한 회색 RAL 7035질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512187연한 회색 RAL 7035질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516187연한 회색 RAL 7035질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.903188창문 회색 RAL 7040질감 매트9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904188창문 회색 RAL 7040질감 매트9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905188창문 회색 RAL 7040질감 매트9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003188창문 회색 RAL 7040질감 매트0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004188창문 회색 RAL 7040질감 매트0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005188창문 회색 RAL 7040질감 매트0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104188창문 회색 RAL 7040질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105188창문 회색 RAL 7040질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106188창문 회색 RAL 7040질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410188창문 회색 RAL 7040질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412188창문 회색 RAL 7040질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512188창문 회색 RAL 7040질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516188창문 회색 RAL 7040질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 무광택 처리

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 무광택 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.903008자연적 마무리9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904008자연적 마무리9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905008자연적 마무리9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003008자연적 마무리0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004008자연적 마무리0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005008자연적 마무리0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104008자연적 마무리1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105008자연적 마무리1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106008자연적 마무리1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206008자연적 마무리2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208008자연적 마무리2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308008자연적 마무리3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310008자연적 마무리3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410008자연적 마무리4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412008자연적 마무리4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512008자연적 마무리5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516008자연적 마무리5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 고광택 크롬 도금

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 고광택 크롬 도금

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.9036실버고광택 크롬 도금9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.9046실버고광택 크롬 도금9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.9056실버고광택 크롬 도금9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.0036실버고광택 크롬 도금0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0046실버고광택 크롬 도금0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0056실버고광택 크롬 도금0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.1046실버고광택 크롬 도금1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1056실버고광택 크롬 도금1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1066실버고광택 크롬 도금1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.2066실버고광택 크롬 도금2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.2086실버고광택 크롬 도금2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.3086실버고광택 크롬 도금3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.3106실버고광택 크롬 도금3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.4106실버고광택 크롬 도금4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.4126실버고광택 크롬 도금4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.5126실버고광택 크롬 도금5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.5166실버고광택 크롬 도금5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시