제품 그룹

클램프 레버

뒤로

클램프 레버

사람들은 60년이 넘는 시간 동안 HEINRICH KIPP WERK를 Kipp 레버 또는 클램핑 레버의 대명사처럼 불러왔습니다. KIPP 클램핑 레버는 신용할 수 있고 견고하며 다양하게 사용할 수 있습니다.
클램핑 레버는 주로 기계 제작 분야에서 장치 혹은 기계 부품의 클램핑을 위해 사용됩니다. 그뿐만 아니라 설비 건설 분야에서는 조작장치로도 사용됩니다. 재활의학이나 의료, 가구산업 분야에서도 다양한 구성품을 조이기 위해 자주 사용됩니다.
KIPP 클램프 레버, 내부 나사 장착

클램핑 레버 모델

KIPP 클램핑 레버는 이처럼 사용분야가 다양할 뿐만 아니라 그 선택의 폭 역시 매우 넓습니다. 클램핑 레버는 나사산 인서트(암나사 또는 수나사)가 내장되어 있는 핸들로 구성되어 있습니다.
클램핑 레버는 사용분야에 따라 다양한 나사산 직경과 핸들 크기 중 선택할 수 있습니다. 사용된 소재는 대부분 스틸이나 스테인레스 스틸, 아연 다이캐스트, 플라스틱 및 유리섬유로 강화된 플라스틱 사출 성형입니다. 많은 종류의 클램핑 레버 모델은 시리즈별로 검정색이나 적색, 주황색, 금속성 실버 등의 색상으로 제작됩니다.
클램핑 레버, 적색

클램핑 레버의 작동 방식

클램핑 레버의 작동 방식은 간단합니다. 핸들을 들어 올리면 클램핑 레버가 톱니에서 빠져나와 자유로이 조절이 가능합니다. 핸들을 놓으면 클램핑 레버가 다시 자동으로 맞물려 잠깁니다. 이제 클램핑 레버를 손으로 움직여 약간 조이거나 풀 수 있으며 기기 부품의 위치를 조절할 수 있습니다. 클램핑 레버와 텐션 레버는 주로 기기에 장착하여 조이기 및 위치 고정을 하는데 사용됩니다.
그 외에도 마운팅 플레이트를 신속하게 고정시키는 등 고정장치 설치나, KIPP 클램핑 레버로 공구부품을 고정하여 공구를 제작하는데에도 사용됩니다. 또한 프로파일을 설치할 때에도 유용합니다.
기타 KIPP 클램핑 장치로는 토글 클램프와 텐션 레버가 있습니다.