제품 그룹
클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
K0752

클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
정보:표준 사양으로 배송됨:
붉은색 RAL 3003 미세구조

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0752 클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리 255 kB

도면

클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호색상크기XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0752.10527X10루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 요청 시
K0752.10527X15루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 요청 시
K0752.10527X20루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 요청 시
K0752.10527X25루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 요청 시
K0752.10527X30루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 요청 시
K0752.10527X35루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 요청 시
K0752.10527X40루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 요청 시
K0752.10527X45루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 요청 시
K0752.10527X50루비 빨강 RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 요청 시
K0752.10627X10루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 요청 시
K0752.10627X15루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 요청 시
K0752.10627X20루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 요청 시
K0752.10627X25루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 요청 시
K0752.10627X30루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 요청 시
K0752.10627X35루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 요청 시
K0752.10627X40루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 요청 시
K0752.10627X45루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 요청 시
K0752.10627X50루비 빨강 RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 요청 시
K0752.20627X15루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0752.20627X20루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0752.20627X25루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0752.20627X30루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0752.20627X35루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 요청 시
K0752.20627X40루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0752.20627X45루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 요청 시
K0752.20627X50루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0752.20627X55루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 요청 시
K0752.20627X60루비 빨강 RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0752.20827X15루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0752.20827X20루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0752.20827X25루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0752.20827X30루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0752.20827X35루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 요청 시
K0752.20827X40루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0752.20827X45루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 요청 시
K0752.20827X50루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0752.20827X55루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 요청 시
K0752.20827X60루비 빨강 RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0752.21027X15루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0752.21027X20루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0752.21027X25루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0752.21027X30루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0752.21027X35루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 요청 시
K0752.21027X40루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0752.21027X45루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 요청 시
K0752.21027X50루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0752.21027X55루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 요청 시
K0752.21027X60루비 빨강 RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0752.30827X15루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112215 요청 시
K0752.30827X20루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 요청 시
K0752.30827X25루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 요청 시
K0752.30827X30루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 요청 시
K0752.30827X35루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112235 요청 시
K0752.30827X40루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 요청 시
K0752.30827X45루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112245 요청 시
K0752.30827X50루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 요청 시
K0752.30827X55루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112255 요청 시
K0752.30827X60루비 빨강 RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 요청 시
K0752.31027X15루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112215 요청 시
K0752.31027X20루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 요청 시
K0752.31027X25루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 요청 시
K0752.31027X30루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 요청 시
K0752.31027X35루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112235 요청 시
K0752.31027X40루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 요청 시
K0752.31027X45루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112245 요청 시
K0752.31027X50루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 요청 시
K0752.31027X55루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112255 요청 시
K0752.31027X60루비 빨강 RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 요청 시
K0752.41027X20루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132420 요청 시
K0752.41027X25루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132425 요청 시
K0752.41027X30루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132430 요청 시
K0752.41027X35루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132435 요청 시
K0752.41027X40루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132440 요청 시
K0752.41027X45루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132445 요청 시
K0752.41027X50루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132450 요청 시
K0752.41027X55루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132455 요청 시
K0752.41027X60루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132460 요청 시
K0752.41027X70루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132470 요청 시
K0752.41027X80루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132480 요청 시
K0752.41027X90루비 빨강 RAL 30034M10192727,54310276367,595109132490 요청 시
K0752.41227X20루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132420 요청 시
K0752.41227X25루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 요청 시
K0752.41227X30루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 요청 시
K0752.41227X35루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132435 요청 시
K0752.41227X40루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 요청 시
K0752.41227X45루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132445 요청 시
K0752.41227X50루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 요청 시
K0752.41227X55루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132455 요청 시
K0752.41227X60루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132460 요청 시
K0752.41227X70루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132470 요청 시
K0752.41227X80루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132480 요청 시
K0752.41227X90루비 빨강 RAL 30034M12192727,54310276367,595109132490 요청 시
K0752.51227X25루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152625 요청 시
K0752.51227X30루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152630 요청 시
K0752.51227X35루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152635 요청 시
K0752.51227X40루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152640 요청 시
K0752.51227X45루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152645 요청 시
K0752.51227X50루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152650 요청 시
K0752.51227X55루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152655 요청 시
K0752.51227X60루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152660 요청 시
K0752.51227X70루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152670 요청 시
K0752.51227X80루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152680 요청 시
K0752.51227X90루비 빨강 RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152690 요청 시
K0752.51627X25루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152625 요청 시
K0752.51627X30루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152630 요청 시
K0752.51627X35루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152635 요청 시
K0752.51627X40루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152640 요청 시
K0752.51627X45루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152645 요청 시
K0752.51627X50루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152650 요청 시
K0752.51627X55루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152655 요청 시
K0752.51627X60루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152660 요청 시
K0752.51627X70루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152670 요청 시
K0752.51627X80루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152680 요청 시
K0752.51627X90루비 빨강 RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152690 요청 시

품목 정보