제품 그룹
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0737

암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버,
스틸 부품, 검정 산화 처리
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0737 암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 216 kB

도면

암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0737.2061검정 RAL 9005새틴 피니시2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0737.2081검정 RAL 9005새틴 피니시2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0737.3081검정 RAL 9005새틴 피니시3M8141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0737.3101검정 RAL 9005새틴 피니시3M10141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0737.206181검정 RAL 9005질감 매트2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0737.208181검정 RAL 9005질감 매트2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0737.308181검정 RAL 9005질감 매트3M8141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0737.310181검정 RAL 9005질감 매트3M10141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0737.206182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0737.208182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0737.308182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M8141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0737.310182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M10141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0737.206184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0737.208184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 요청 시
K0737.308184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M8141621,222371023,83842809111,722 요청 시
K0737.310184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M10141621,222371023,83842809111,722 요청 시