제품 그룹
클램핑 레버, 수나사 및 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 Freudenberg Process Seals
K1317

클램핑 레버, 수나사 및 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 Freudenberg...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4404.
축봉 75 EPDM 295.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:

클램핑 레버는 위생 분야용입니다. 완전 폐쇄식 핸들과 축 실링으로 인해 오염물이 레버 내부로 침투하는 것을 방지합니다. 또한 스크류 체결 위치가 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 함께 위생적으로 실링될 수 있도록 스크류 인서트는 테이퍼 칼라로 되어 있습니다.

표면 조도 Ra가 0.8µm 보다 훨씬 낮으므로 나사에 오염물이 거의 붙지 않습니다. 표면이 고광택 처리되어 손쉽게 클리닝할 수 있습니다.

레버는 정지 상태에서 자유롭게 회전 가능합니다. 레버가 실수로 열리는 일이 없습니다. 진동 부품에 장착할 때 톱니 모양이 높은 마모율을 방지합니다.

요청 시:기타 나사 길이, 인치 나사.액세서리:

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1317 클램핑 레버, 수나사 및 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 Freudenberg Process Seals 362 kB
 기술 정보 Hygienic USIT® 486 kB
 DGUV Test Certificate 221 kB

도면

클램핑 레버, 수나사 및 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 Freudenberg Process Seals

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 요청 시
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 요청 시
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 요청 시
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 요청 시
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 요청 시
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 요청 시
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 요청 시
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 요청 시
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 요청 시
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 요청 시
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 요청 시
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 요청 시
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 요청 시
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 요청 시
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 요청 시
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 요청 시
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 요청 시
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 요청 시
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 요청 시
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 요청 시
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 요청 시
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 요청 시
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 요청 시
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 요청 시
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 요청 시
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 요청 시
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 요청 시
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 요청 시
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 요청 시
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 요청 시
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 요청 시
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 요청 시
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 요청 시
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 요청 시