제품 그룹
플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
K1873

플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:안전 기능이 있는 클램핑 레버가 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.
초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
핸들에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
재질:강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스테인레스 나사 핀.
표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.장점:의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.
요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1873 플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트 279 kB

도면

플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상크기XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BL톱니 수

CAD액세서리가격주문
K1873.1041X10검회색 RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 요청 시
K1873.1041X15검회색 RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 요청 시
K1873.1041X20검회색 RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 요청 시
K1873.1051X10검회색 RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 요청 시
K1873.1051X15검회색 RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 요청 시
K1873.1051X20검회색 RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 요청 시
K1873.1051X25검회색 RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 요청 시
K1873.2051X10검회색 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 요청 시
K1873.2051X15검회색 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 요청 시
K1873.2051X20검회색 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 요청 시
K1873.2051X25검회색 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 요청 시
K1873.2051X30검회색 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 요청 시
K1873.2051X40검회색 RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 요청 시
K1873.2061X10검회색 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 요청 시
K1873.2061X15검회색 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 요청 시
K1873.2061X20검회색 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 요청 시
K1873.2061X25검회색 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 요청 시
K1873.2061X30검회색 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 요청 시
K1873.2061X40검회색 RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 요청 시
K1873.2081X15검회색 RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 요청 시
K1873.2081X20검회색 RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 요청 시
K1873.2081X25검회색 RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 요청 시
K1873.2081X30검회색 RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 요청 시
K1873.2081X40검회색 RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 요청 시
K1873.3081X20검회색 RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 요청 시
K1873.3081X25검회색 RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 요청 시
K1873.3081X30검회색 RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 요청 시
K1873.3081X40검회색 RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 요청 시
K1873.3101X20검회색 RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 요청 시
K1873.3101X25검회색 RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 요청 시
K1873.3101X30검회색 RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 요청 시
K1873.3101X40검회색 RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 요청 시
K1873.10484X10신호등 빨강 RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 요청 시
K1873.10484X15신호등 빨강 RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 요청 시
K1873.10484X20신호등 빨강 RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 요청 시
K1873.10584X10신호등 빨강 RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 요청 시
K1873.10584X15신호등 빨강 RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 요청 시
K1873.10584X20신호등 빨강 RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 요청 시
K1873.10584X25신호등 빨강 RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 요청 시
K1873.20584X10신호등 빨강 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 요청 시
K1873.20584X15신호등 빨강 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 요청 시
K1873.20584X20신호등 빨강 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 요청 시
K1873.20584X25신호등 빨강 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 요청 시
K1873.20584X30신호등 빨강 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 요청 시
K1873.20584X40신호등 빨강 RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 요청 시
K1873.20684X10신호등 빨강 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 요청 시
K1873.20684X15신호등 빨강 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 요청 시
K1873.20684X20신호등 빨강 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 요청 시
K1873.20684X25신호등 빨강 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 요청 시
K1873.20684X30신호등 빨강 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 요청 시
K1873.20684X40신호등 빨강 RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 요청 시
K1873.20884X15신호등 빨강 RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 요청 시
K1873.20884X20신호등 빨강 RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 요청 시
K1873.20884X25신호등 빨강 RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 요청 시
K1873.20884X30신호등 빨강 RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 요청 시
K1873.20884X40신호등 빨강 RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 요청 시
K1873.30884X20신호등 빨강 RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 요청 시
K1873.30884X25신호등 빨강 RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 요청 시
K1873.30884X30신호등 빨강 RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 요청 시
K1873.30884X40신호등 빨강 RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 요청 시
K1873.31084X20신호등 빨강 RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 요청 시
K1873.31084X25신호등 빨강 RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 요청 시
K1873.31084X30신호등 빨강 RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 요청 시
K1873.31084X40신호등 빨강 RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 요청 시

품목 정보