제품 그룹
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 레버 정밀 캐스트 1.4308.
기타 스틸 부품 1.4305.

표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
자연적 마무리 스틸 부품.
요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0124 클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 239 kB

도면

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상크기XAA1BD

D1D2HH1H2H3H4T톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0124.104전해 연마1M44047710131424,5414,53134916 요청 시
K0124.105전해 연마1M54047710131424,5414,53134916 요청 시
K0124.106전해 연마1M64047710131424,5414,53134916 요청 시
K0124.206전해 연마2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 요청 시
K0124.208전해 연마2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 요청 시
K0124.308전해 연마3M880911116212237102454,558,51422 요청 시
K0124.310전해 연마3M1080911116212237102454,558,51422 요청 시
K0124.410전해 연마4M109510913192727,54310276367,51724 요청 시
K0124.412전해 연마4M129510913192727,54310276367,51724 요청 시
K0124.512전해 연마5M1211012615233132491231,57377,52326 요청 시
K0124.516전해 연마5M1611012615233132491231,57377,52326 요청 시
K0124.104153블라스팅 처리1M44047710131424,5414,53134916 요청 시
K0124.105153블라스팅 처리1M54047710131424,5414,53134916 요청 시
K0124.106153블라스팅 처리1M64047710131424,5414,53134916 요청 시
K0124.206153블라스팅 처리2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 요청 시
K0124.208153블라스팅 처리2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 요청 시
K0124.308153블라스팅 처리3M880911116212237102454,558,51422 요청 시
K0124.310153블라스팅 처리3M1080911116212237102454,558,51422 요청 시
K0124.410153블라스팅 처리4M109510913192727,54310276367,51724 요청 시
K0124.412153블라스팅 처리4M129510913192727,54310276367,51724 요청 시
K0124.512153블라스팅 처리5M1211012615233132491231,57377,52326 요청 시
K0124.516153블라스팅 처리5M1611012615233132491231,57377,52326 요청 시