제품 그룹
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0116

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
정보:시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0116 암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 236 kB

도면

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상크기

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0116.1041검정 반광택1M4910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0116.1051검정 반광택1M5910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0116.1061검정 반광택1M6910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0116.2061검정 반광택2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 요청 시
K0116.2081검정 반광택2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 요청 시
K0116.3081검정 반광택3M8141621221737102357,561,5799022 요청 시
K0116.3101검정 반광택3M10141621221737102357,561,5799022 요청 시
K0116.4101검정 반광택4M10171925261942,5102667729510824 요청 시
K0116.4121검정 반광택4M12171925261942,5102667729510824 요청 시
K0116.5121검정 반광택5M122323303122491232798411012626 요청 시
K0116.5161검정 반광택5M162323303122491232798411012626 요청 시
K0116.1043실버 메탈릭1M4910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0116.1053실버 메탈릭1M5910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0116.1063실버 메탈릭1M6910131410,524,541532,535,5394616 요청 시
K0116.2063실버 메탈릭2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 요청 시
K0116.2083실버 메탈릭2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 요청 시
K0116.3083실버 메탈릭3M8141621221737102357,561,5799022 요청 시
K0116.3103실버 메탈릭3M10141621221737102357,561,5799022 요청 시
K0116.4103실버 메탈릭4M10171925261942,5102667729510824 요청 시
K0116.4123실버 메탈릭4M12171925261942,5102667729510824 요청 시
K0116.5123실버 메탈릭5M122323303122491232798411012626 요청 시
K0116.5163실버 메탈릭5M162323303122491232798411012626 요청 시