제품 그룹
클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
K0752

클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
정보:표준 사양으로 배송됨:
붉은색 RAL 3003 미세구조
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0752 클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리 240 kB

도면

클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0752.10427루비 빨강 RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.10527루비 빨강 RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.10627루비 빨강 RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.20627루비 빨강 RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.20827루비 빨강 RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.30827루비 빨강 RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.31027루비 빨강 RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.41027루비 빨강 RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.41227루비 빨강 RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.51227루비 빨강 RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.51627루비 빨강 RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시

품목 정보

암나사가 있는 클램핑 레버 설명:
조절 가능한 핸들, 비합금 C15 스틸(품질 5.8) 소재. 핸들은 단단한 스틸 소재로 되어 있어 열고 닫을 때 더 강한 힘을 문제 없이 견딥니다. 클램핑 레버의 편리한 핸들은 무광택 파우더-코팅 처리 되어 있으며 적색과 검정의 표준 사양으로 주문이 가능합니다. 무광택 코팅으로 광택 효과 없이 우수한 광 흡수가 이루어집니다. 다음과 같은 나사부 치수가 공급 가능하며 편리하게 온라인으로 주문할 수 있습니다:

- 클램핑 레버 M5
- 클램핑 레버 M6
- 클램핑 레버 M8
- 클램핑 레버 M10
- 클램핑 레버 M12
- 클램핑 레버 M16

수나사가 있는 클램핑 레버의 취급:
수나사는 해당 암나사가 있는 부위에 체결됩니다. 핸들을 들어 올려 톱니에서 분리한 다음, 원하는 조임 위치로 움직일 수 있습니다. 클램핑 레버에서 손을 떼면 자동으로 다시 맞물리게 됩니다.

수나사가 있는 클램핑 레버의 사용:
클램핑 레버는 산업 분야에서 주로 기계 또는 산업 설비에서 작동 부품으로 사용됩니다. 뿐만 아니라 이벤트 기술, 조명 기술, 물류 시스템 또는 스포츠 장비 등 클램핑 요소를 적용하는 다른 모든 분야에서도 사용됩니다.