- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 클램프 레버
- K0752
클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0752
암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0752
클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0752
수나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매드, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1659
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 피막처리
- K1659
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1659
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
- K1659
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1599
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K1599
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1599
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K1599
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 광택 처리된 스틸 소재의 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K1626
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1626
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K1626
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사와 보호 캡, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0122
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매드, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0122
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사와 보호 캡, 실크 매트, 순오렌지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0123
수나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0123
수나사와 확장된 플랜지, 스테인리스 스틸 나사 인써트가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버
- K0124
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0124
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0124
암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0124
수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
- K1316
클램핑 레버, 암나사와 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1317
클램핑 레버, 수나사 및 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 Freudenberg Process Seals
- K0737
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0737
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0737
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0738
암나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0738
수나사가 있는 아연 다이캐스 플랫 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0738
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0269
클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0269
클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K1660
클램핑 레버, 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
- K1660
클램핑 레버, 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스틸, 청색 화학 표면처리
- K1597
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K1597
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
클램핑 레버 플라스틱, 암나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0270
클램핑 레버 플라스틱, 수나사산 및 아연 톱니 링 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K1598
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1598
수나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1700
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
- K1700
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
- K1702
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1702
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1701
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트
- K1701
수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트
- K1701
수나사와 확장된 플랜지가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트
- K0269
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K1553
암나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트
- K1553
수나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인써트
- K1873
플라스틱 클램핑 레버 암나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
- K1873
플라스틱 클램핑 레버 수나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
- K1872
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1872
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K1743
수나사가 있는 클램핑 레버 ECO 플라스틱, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인써트, 스테인레스
- K1743
암나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
수나사로 금속 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K1743
암나사, 스테인리스 스틸 나사 인써트로 시각적 탐지 가능한 플라스틱 클램핑 레버
- K1743
수나사로 시각적 탐지 가능한 클램핑 레버 플라스틱 금속, 나사 인써트 스테인리스 스틸
- K0269
암나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0269
수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0270
암나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0270
수나사가 있는 박테리아방지 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0125
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
- K0125
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인써트
- K0126
암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
- K0126
수나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인써트
- K0252
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0252
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0981
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0981
수나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
- K0982
암나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0982
수나사가 있는 인체 공학적 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
- K0780
수나사와 스러스트 패드가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
- K0175
비조절형 플라스틱 클램핑 레버, 나사 인써트 스틸 청색 피막 처리
- K0116
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0116
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0117
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 암나사, 검정 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0117
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
- K0120
클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0120
클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
- K0121
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- K0121
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
- 클램핑 레버
- 캠 레버
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
K1597암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.
이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.
클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.
큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 소재. 스틸 부품, 경도 등급 5.8.표면 마무리:스틸 부품 검정 산화처리. 축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.액추에이션 원리:핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 톱니 인서트에 결합되어 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.조립:나사 체결 깊이는 나사 직경의 2배 이상이어야 하며 설치 시 나사산에 윤활유를 살짝 발라주어야 합니다.장점:동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가. 고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명. 고정된 장착면이 부품을 보호합니다.요청 시:다른 색상.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 색상 | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | T | T1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1597.2081 | 검회색 RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.3101 | 검회색 RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.4101 | 검회색 RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.5121 | 검회색 RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.2082 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.3102 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.4102 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.5122 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.20816 | 밝은 노랑 RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.31016 | 밝은 노랑 RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.41016 | 밝은 노랑 RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.51216 | 밝은 노랑 RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.20886 | 시그널 녹색 RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.31086 | 시그널 녹색 RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.41086 | 시그널 녹색 RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.51286 | 시그널 녹색 RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.20887 | 신호등 파랑 RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.31087 | 신호등 파랑 RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.41087 | 신호등 파랑 RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.51287 | 신호등 파랑 RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.20884 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.31084 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.41084 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.51284 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.20888 | 연한 회색 RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.31088 | 연한 회색 RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.41088 | 연한 회색 RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 요청 시 | | K1597.51288 | 연한 회색 RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|