제품 그룹
수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
K0270

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연다이캐스트로 된 톱니링과 유리섬유로 강화된 플라스틱으로 된 그립 레버.
스틸부품 스테인리스 스틸 1.4305.
버튼 플라스틱 (POM).

표면 마무리:스틸 부품 검정색.정보:기본 색상:
클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.
클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.
클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0270 수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 377 kB

도면

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상크기XDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0270.71105X10검회색 RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 요청 시
K0270.71105X15검회색 RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 요청 시
K0270.71105X20검회색 RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 요청 시
K0270.71105X25검회색 RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 요청 시
K0270.72105X10퓨어 오렌지 RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 요청 시
K0270.72105X15퓨어 오렌지 RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 요청 시
K0270.72105X20퓨어 오렌지 RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 요청 시
K0270.72105X25퓨어 오렌지 RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 요청 시
K0270.73105X10신호등 빨강 RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 요청 시
K0270.73105X15신호등 빨강 RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 요청 시
K0270.73105X20신호등 빨강 RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 요청 시
K0270.73105X25신호등 빨강 RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 요청 시
K0270.71106X10검회색 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 요청 시
K0270.71106X15검회색 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 요청 시
K0270.71106X20검회색 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 요청 시
K0270.71106X25검회색 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 요청 시
K0270.71106X30검회색 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 요청 시
K0270.71106X40검회색 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 요청 시
K0270.71106X50검회색 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 요청 시
K0270.72106X10퓨어 오렌지 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 요청 시
K0270.72106X15퓨어 오렌지 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 요청 시
K0270.72106X20퓨어 오렌지 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 요청 시
K0270.72106X25퓨어 오렌지 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 요청 시
K0270.72106X30퓨어 오렌지 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 요청 시
K0270.72106X40퓨어 오렌지 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 요청 시
K0270.72106X50퓨어 오렌지 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 요청 시
K0270.73106X10신호등 빨강 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 요청 시
K0270.73106X15신호등 빨강 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 요청 시
K0270.73106X20신호등 빨강 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 요청 시
K0270.73106X25신호등 빨강 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 요청 시
K0270.73106X30신호등 빨강 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 요청 시
K0270.73106X40신호등 빨강 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 요청 시
K0270.73106X50신호등 빨강 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 요청 시
K0270.71206X15검회색 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 요청 시
K0270.71206X20검회색 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.71206X25검회색 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 요청 시
K0270.71206X30검회색 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0270.71206X40검회색 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0270.71206X50검회색 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0270.71206X60검회색 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0270.72206X15퓨어 오렌지 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 요청 시
K0270.72206X20퓨어 오렌지 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.72206X25퓨어 오렌지 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 요청 시
K0270.72206X30퓨어 오렌지 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0270.72206X40퓨어 오렌지 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0270.72206X50퓨어 오렌지 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0270.72206X60퓨어 오렌지 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0270.73206X15신호등 빨강 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 요청 시
K0270.73206X20신호등 빨강 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.73206X25신호등 빨강 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 요청 시
K0270.73206X30신호등 빨강 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0270.73206X40신호등 빨강 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0270.73206X50신호등 빨강 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0270.73206X60신호등 빨강 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0270.71208X15검회색 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 요청 시
K0270.71208X20검회색 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.71208X25검회색 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 요청 시
K0270.71208X30검회색 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0270.71208X40검회색 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0270.71208X50검회색 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0270.71208X60검회색 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0270.72208X15퓨어 오렌지 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 요청 시
K0270.72208X20퓨어 오렌지 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.72208X25퓨어 오렌지 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 요청 시
K0270.72208X30퓨어 오렌지 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0270.72208X40퓨어 오렌지 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0270.72208X50퓨어 오렌지 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0270.72208X60퓨어 오렌지 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0270.73208X15신호등 빨강 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 요청 시
K0270.73208X20신호등 빨강 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.73208X25신호등 빨강 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 요청 시
K0270.73208X30신호등 빨강 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0270.73208X40신호등 빨강 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0270.73208X50신호등 빨강 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0270.73208X60신호등 빨강 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0270.71210X20검회색 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.71210X25검회색 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 요청 시
K0270.71210X30검회색 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0270.71210X40검회색 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0270.71210X50검회색 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0270.71210X60검회색 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0270.72210X20퓨어 오렌지 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.72210X25퓨어 오렌지 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 요청 시
K0270.72210X30퓨어 오렌지 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0270.72210X40퓨어 오렌지 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0270.72210X50퓨어 오렌지 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0270.72210X60퓨어 오렌지 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0270.73210X20신호등 빨강 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 요청 시
K0270.73210X25신호등 빨강 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 요청 시
K0270.73210X30신호등 빨강 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 요청 시
K0270.73210X40신호등 빨강 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 요청 시
K0270.73210X50신호등 빨강 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 요청 시
K0270.73210X60신호등 빨강 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 요청 시
K0270.71308X20검회색 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 요청 시
K0270.71308X25검회색 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 요청 시
K0270.71308X30검회색 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 요청 시
K0270.71308X40검회색 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 요청 시
K0270.71308X50검회색 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 요청 시
K0270.71308X60검회색 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 요청 시
K0270.72308X20퓨어 오렌지 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 요청 시
K0270.72308X25퓨어 오렌지 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 요청 시
K0270.72308X30퓨어 오렌지 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 요청 시
K0270.72308X40퓨어 오렌지 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 요청 시
K0270.72308X50퓨어 오렌지 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 요청 시
K0270.72308X60퓨어 오렌지 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 요청 시
K0270.73308X20신호등 빨강 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 요청 시
K0270.73308X25신호등 빨강 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 요청 시
K0270.73308X30신호등 빨강 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 요청 시
K0270.73308X40신호등 빨강 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 요청 시
K0270.73308X50신호등 빨강 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 요청 시
K0270.73308X60신호등 빨강 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 요청 시
K0270.71310X20검회색 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 요청 시
K0270.71310X25검회색 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 요청 시
K0270.71310X30검회색 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 요청 시
K0270.71310X40검회색 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 요청 시
K0270.71310X50검회색 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 요청 시
K0270.71310X60검회색 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 요청 시
K0270.72310X20퓨어 오렌지 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 요청 시
K0270.72310X25퓨어 오렌지 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 요청 시
K0270.72310X30퓨어 오렌지 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 요청 시
K0270.72310X40퓨어 오렌지 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 요청 시
K0270.72310X50퓨어 오렌지 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 요청 시
K0270.72310X60퓨어 오렌지 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 요청 시
K0270.73310X20신호등 빨강 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 요청 시
K0270.73310X25신호등 빨강 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 요청 시
K0270.73310X30신호등 빨강 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 요청 시
K0270.73310X40신호등 빨강 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 요청 시
K0270.73310X50신호등 빨강 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 요청 시
K0270.73310X60신호등 빨강 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 요청 시
K0270.71412X25검회색 RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 요청 시
K0270.71412X30검회색 RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 요청 시
K0270.71412X40검회색 RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 요청 시
K0270.71412X50검회색 RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 요청 시
K0270.71412X60검회색 RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 요청 시
K0270.72412X25퓨어 오렌지 RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 요청 시
K0270.72412X30퓨어 오렌지 RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 요청 시
K0270.72412X40퓨어 오렌지 RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 요청 시
K0270.72412X50퓨어 오렌지 RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 요청 시
K0270.72412X60퓨어 오렌지 RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 요청 시
K0270.73412X25신호등 빨강 RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 요청 시
K0270.73412X30신호등 빨강 RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 요청 시
K0270.73412X40신호등 빨강 RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 요청 시
K0270.73412X50신호등 빨강 RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 요청 시
K0270.73412X60신호등 빨강 RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 요청 시
K0270.71516X30검회색 RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 요청 시
K0270.71516X40검회색 RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 요청 시
K0270.71516X50검회색 RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 요청 시
K0270.71516X60검회색 RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 요청 시
K0270.72516X30퓨어 오렌지 RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 요청 시
K0270.72516X40퓨어 오렌지 RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 요청 시
K0270.72516X50퓨어 오렌지 RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 요청 시
K0270.72516X60퓨어 오렌지 RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 요청 시
K0270.73516X30신호등 빨강 RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 요청 시
K0270.73516X40신호등 빨강 RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 요청 시
K0270.73516X50신호등 빨강 RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 요청 시
K0270.73516X60신호등 빨강 RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 요청 시