제품 그룹
수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
K0252

수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버 및 인서트, 강화 플라스틱.
나사 볼트, 스틸 5.8.
표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.정보:색상 검회색 RAL 7021은 시리즈 사양으로 제공됨

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시:기타 외부 나사, 색상 및 특수 설계 사양특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0252 수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리 199 kB

도면

수나사가 있는 ECO 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 요청 시
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 요청 시
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 요청 시
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 요청 시
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 요청 시
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 요청 시
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 요청 시
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 요청 시
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 요청 시
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 요청 시
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 요청 시
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 요청 시
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 요청 시
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 요청 시
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 요청 시
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 요청 시
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 요청 시
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 요청 시
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 요청 시
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 요청 시
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 요청 시
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 요청 시
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 요청 시
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 요청 시
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 요청 시
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 요청 시
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 요청 시
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 요청 시
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 요청 시
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 요청 시
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 요청 시
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 요청 시
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 요청 시
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 요청 시
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 요청 시
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 요청 시
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 요청 시