제품 그룹
암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0122

암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
보호 캡 스테인레스 스틸, 소재.
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0122 암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 277 kB

도면 (전체 요약)

암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 광택 처리

자세한 정보

도면

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버,  광택 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0122.92061검정 RAL 9005새틴 피니시2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.92081검정 RAL 9005새틴 피니시2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.93081검정 RAL 9005새틴 피니시3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.93101검정 RAL 9005새틴 피니시3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

자세한 정보

도면

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0122.9206181검정 RAL 9005질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9206182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9206183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9206184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9206185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9206186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9206187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9206188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9208181검정 RAL 9005질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9208182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9208183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9208184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9208185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9208186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9208187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9208188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.9308181검정 RAL 9005질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9308182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9308183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9308184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9308185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9308186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9308187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9308188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9310181검정 RAL 9005질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9310182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9310183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9310184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9310185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9310186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9310187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.9310188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시