제품 그룹
클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리
K0120

클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:은회색 햄머 마무리 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
정보:L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0120 클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리 312 kB

도면

클램핑 레버, 스틸, 수나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

본체 재질크기XDD1D2HH1H3H4AA1톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0120.110X20스틸1M1019282040,5126568,5831072420 요청 시
K0120.110X25스틸1M1019282040,5126568,5831072425 요청 시
K0120.110X30스틸1M1019282040,5126568,5831072430 요청 시
K0120.110X35스틸1M1019282040,5126568,5831072435 요청 시
K0120.110X40스틸1M1019282040,5126568,5831072440 요청 시
K0120.110X45스틸1M1019282040,5126568,5831072445 요청 시
K0120.110X50스틸1M1019282040,5126568,5831072450 요청 시
K0120.110X55스틸1M1019282040,5126568,5831072455 요청 시
K0120.110X60스틸1M1019282040,5126568,5831072460 요청 시
K0120.110X70스틸1M1019282040,5126568,5831072470 요청 시
K0120.110X80스틸1M1019282040,5126568,5831072480 요청 시
K0120.110X90스틸1M1019282040,5126568,5831072490 요청 시
K0120.112X20스틸1M1219282040,5126568,5831072420 요청 시
K0120.112X25스틸1M1219282040,5126568,5831072425 요청 시
K0120.112X30스틸1M1219282040,5126568,5831072430 요청 시
K0120.112X35스틸1M1219282040,5126568,5831072435 요청 시
K0120.112X40스틸1M1219282040,5126568,5831072440 요청 시
K0120.112X45스틸1M1219282040,5126568,5831072445 요청 시
K0120.112X50스틸1M1219282040,5126568,5831072450 요청 시
K0120.112X55스틸1M1219282040,5126568,5831072455 요청 시
K0120.112X60스틸1M1219282040,5126568,5831072460 요청 시
K0120.112X70스틸1M1219282040,5126568,5831072470 요청 시
K0120.112X80스틸1M1219282040,5126568,5831072480 요청 시
K0120.112X90스틸1M1219282040,5126568,5831072490 요청 시
K0120.212X25스틸2M1223352551,51279,584108138,52625 요청 시
K0120.212X30스틸2M1223352551,51279,584108138,52630 요청 시
K0120.212X35스틸2M1223352551,51279,584108138,52635 요청 시
K0120.212X40스틸2M1223352551,51279,584108138,52640 요청 시
K0120.212X45스틸2M1223352551,51279,584108138,52645 요청 시
K0120.212X50스틸2M1223352551,51279,584108138,52650 요청 시
K0120.212X55스틸2M1223352551,51279,584108138,52655 요청 시
K0120.212X60스틸2M1223352551,51279,584108138,52660 요청 시
K0120.212X70스틸2M1223352551,51279,584108138,52670 요청 시
K0120.212X80스틸2M1223352551,51279,584108138,52680 요청 시
K0120.212X90스틸2M1223352551,51279,584108138,52690 요청 시
K0120.216X25스틸2M1623352551,51279,584108138,52625 요청 시
K0120.216X30스틸2M1623352551,51279,584108138,52630 요청 시
K0120.216X35스틸2M1623352551,51279,584108138,52635 요청 시
K0120.216X40스틸2M1623352551,51279,584108138,52640 요청 시
K0120.216X45스틸2M1623352551,51279,584108138,52645 요청 시
K0120.216X50스틸2M1623352551,51279,584108138,52650 요청 시
K0120.216X55스틸2M1623352551,51279,584108138,52655 요청 시
K0120.216X60스틸2M1623352551,51279,584108138,52660 요청 시
K0120.216X70스틸2M1623352551,51279,584108138,52670 요청 시
K0120.216X80스틸2M1623352551,51279,584108138,52680 요청 시
K0120.216X90스틸2M1623352551,51279,584108138,52690 요청 시
K0120.316X30스틸3M1630433060129397,51321683630 요청 시
K0120.316X40스틸3M1630433060129397,51321683640 요청 시
K0120.316X50스틸3M1630433060129397,51321683650 요청 시
K0120.316X60스틸3M1630433060129397,51321683660 요청 시
K0120.316X70스틸3M1630433060129397,51321683670 요청 시
K0120.316X80스틸3M1630433060129397,51321683680 요청 시
K0120.316X90스틸3M1630433060129397,51321683690 요청 시
K0120.320X30스틸3M2030433060129397,51321683630 요청 시
K0120.320X40스틸3M2030433060129397,51321683640 요청 시
K0120.320X50스틸3M2030433060129397,51321683650 요청 시
K0120.320X60스틸3M2030433060129397,51321683660 요청 시
K0120.320X70스틸3M2030433060129397,51321683670 요청 시
K0120.320X80스틸3M2030433060129397,51321683680 요청 시
K0120.320X90스틸3M2030433060129397,51321683690 요청 시