제품 그룹
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
K1872

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강화 열가소성 핸들 및 인써트.
황동 또는 강철 부싱.
표면 마무리:황동, 블랭크.
스틸, 청색, 피막 처리.
액추에이션 원리:핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 눌러 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.요청 시:특수 설계 버전.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1872 암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리 228 kB

도면

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상구성품 재질XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K1872.1041검회색 RAL 7021황동M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1872.1051검회색 RAL 7021황동M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1872.2051검회색 RAL 7021황동M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1872.2061검회색 RAL 7021황동M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1872.2081검회색 RAL 7021황동M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1872.3081검회색 RAL 7021스틸M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시
K1872.3101검회색 RAL 7021스틸M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시
K1872.10484신호등 빨강 RAL 3020황동M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1872.10584신호등 빨강 RAL 3020황동M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1872.20584신호등 빨강 RAL 3020황동M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1872.20684신호등 빨강 RAL 3020황동M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1872.20884신호등 빨강 RAL 3020황동M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1872.30884신호등 빨강 RAL 3020스틸M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시
K1872.31084신호등 빨강 RAL 3020스틸M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시