제품 그룹
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸
K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308 그립 레버.
기타 스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:그립 레버 스테인레스 스틸 전해 연마.
스틸 부품 검정색.
요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0121 클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 256 kB

도면

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질XAA1TDD1D2HH1H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0121.1108스테인레스 스틸M8831071719282040,5126568,524 요청 시
K0121.1110스테인레스 스틸M10831071719282040,5126568,524 요청 시
K0121.1112스테인레스 스틸M12831071719282040,5126568,524 요청 시