제품 그룹
암나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 자연적 마무리
K0123_BL

암나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 자연적 마무리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123_BL 암나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 자연적 마무리 274 kB

도면

암나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 자연적 마무리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.903008자연적 마무리9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.904008자연적 마무리9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.905008자연적 마무리9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.003008자연적 마무리0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.004008자연적 마무리0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.005008자연적 마무리0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.104008자연적 마무리1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.105008자연적 마무리1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.106008자연적 마무리1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.206008자연적 마무리2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.208008자연적 마무리2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.308008자연적 마무리3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.310008자연적 마무리3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.410008자연적 마무리4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.412008자연적 마무리4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.512008자연적 마무리5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.516008자연적 마무리5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시