제품 그룹
암나사 클램핑 레버, 스틸, 질감이 있는 부품
K0752_STM

암나사 클램핑 레버, 스틸, 질감이 있는 부품

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0752_STM 암나사 클램핑 레버, 스틸, 질감이 있는 부품 245 kB

도면

암나사 클램핑 레버, 스틸, 질감이 있는 부품

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0752.104181검정 RAL 9005질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.104182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.104183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.104184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.104185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.104186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.104187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.105181검정 RAL 9005질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.105182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.105183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.105184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.105185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.105186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.105187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.106181검정 RAL 9005질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.106182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.106183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.106184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.106185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.106186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.106187연한 회색 RAL 7035질감 매트1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0752.206181검정 RAL 9005질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.206182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.206183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.206184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.206185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.206186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.206187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.208181검정 RAL 9005질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.208182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.208183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.208184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.208185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.208186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.208187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 요청 시
K0752.308181검정 RAL 9005질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.308182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.308183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.308184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.308185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.308186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.308187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.310181검정 RAL 9005질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.310182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.310183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.310184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.310185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.310186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.310187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0752.410181검정 RAL 9005질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.410182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.410183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.410184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.410185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.410186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.410187연한 회색 RAL 7035질감 매트4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.412181검정 RAL 9005질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.412182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.412183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.412184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.412185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.412186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.412187연한 회색 RAL 7035질감 매트4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0752.512181검정 RAL 9005질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.512182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.512183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.512184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.512185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.512186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.512187연한 회색 RAL 7035질감 매트5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.516181검정 RAL 9005질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.516182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.516183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.516184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.516185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.516186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0752.516187연한 회색 RAL 7035질감 매트5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시

품목 정보

암나사가 있는 클램핑 레버 설명:
조절 가능한 핸들, 비합금 C15 스틸(품질 5.8) 소재. 핸들은 단단한 스틸 소재로 되어 있어 열고 닫을 때 더 강한 힘을 문제 없이 견딥니다. 클램핑 레버의 편리한 핸들은 무광택 파우더-코팅 처리 되어 있으며 적색과 검정의 표준 사양으로 주문이 가능합니다. 무광택 코팅으로 광택 효과 없이 우수한 광 흡수가 이루어집니다. 다음과 같은 나사부 치수가 공급 가능하며 편리하게 온라인으로 주문할 수 있습니다:

- 클램핑 레버 M5
- 클램핑 레버 M6
- 클램핑 레버 M8
- 클램핑 레버 M10
- 클램핑 레버 M12
- 클램핑 레버 M16

수나사가 있는 클램핑 레버의 취급:
수나사는 해당 암나사가 있는 부위에 체결됩니다. 핸들을 들어 올려 톱니에서 분리한 다음, 원하는 조임 위치로 움직일 수 있습니다. 클램핑 레버에서 손을 떼면 자동으로 다시 맞물리게 됩니다.

수나사가 있는 클램핑 레버의 사용:
클램핑 레버는 산업 분야에서 주로 기계 또는 산업 설비에서 작동 부품으로 사용됩니다. 뿐만 아니라 이벤트 기술, 조명 기술, 물류 시스템 또는 스포츠 장비 등 클램핑 요소를 적용하는 다른 모든 분야에서도 사용됩니다.