제품 그룹
수나사와 POM 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0780_B

수나사와 POM 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 핸들.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스러스트 핀 POM
표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.정보:다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0780_B 수나사와 POM 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 285 kB

도면

수나사와 POM 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입구성품 재질크기XDD1D2D3HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0780.21051X20BPOM 볼트1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 요청 시
K0780.21051X30BPOM 볼트1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 요청 시
K0780.21051X40BPOM 볼트1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 요청 시
K0780.21051X50BPOM 볼트1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 요청 시
K0780.21061X20BPOM 볼트1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 요청 시
K0780.21061X30BPOM 볼트1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 요청 시
K0780.21061X40BPOM 볼트1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 요청 시
K0780.21061X50BPOM 볼트1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 요청 시
K0780.22061X20BPOM 볼트2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 요청 시
K0780.22061X30BPOM 볼트2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 요청 시
K0780.22061X40BPOM 볼트2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 요청 시
K0780.22061X50BPOM 볼트2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 요청 시
K0780.22061X60BPOM 볼트2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 요청 시
K0780.22081X20BPOM 볼트2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 요청 시
K0780.22081X30BPOM 볼트2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 요청 시
K0780.22081X40BPOM 볼트2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 요청 시
K0780.22081X50BPOM 볼트2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 요청 시
K0780.22081X60BPOM 볼트2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 요청 시
K0780.22101X20BPOM 볼트2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 요청 시
K0780.22101X30BPOM 볼트2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 요청 시
K0780.22101X40BPOM 볼트2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 요청 시
K0780.22101X50BPOM 볼트2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 요청 시
K0780.22101X60BPOM 볼트2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 요청 시