제품 그룹
수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품
K0123_STM

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
정보:L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123_STM 수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품 259 kB

도면

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기본체 색상표면
기본 몸체
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.9206181X152검정 RAL 9005질감 매트M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206181X202검정 RAL 9005질감 매트M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206181X252검정 RAL 9005질감 매트M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206181X302검정 RAL 9005질감 매트M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206181X402검정 RAL 9005질감 매트M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206181X502검정 RAL 9005질감 매트M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206181X602검정 RAL 9005질감 매트M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206182X152퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206182X202퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206182X252퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206182X302퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206182X402퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206182X502퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206182X602퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206183X152밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206183X202밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206183X252밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206183X302밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206183X402밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206183X502밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206183X602밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206184X152신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206184X202신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206184X252신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206184X302신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206184X402신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206184X502신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206184X602신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206185X152시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206185X202시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206185X252시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206185X302시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206185X402시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206185X502시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206185X602시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206186X152신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206186X202신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206186X252신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206186X302신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206186X402신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206186X502신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206186X602신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206187X152연한 회색 RAL 7035질감 매트M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206187X202연한 회색 RAL 7035질감 매트M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206187X252연한 회색 RAL 7035질감 매트M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206187X302연한 회색 RAL 7035질감 매트M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206187X402연한 회색 RAL 7035질감 매트M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206187X502연한 회색 RAL 7035질감 매트M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206187X602연한 회색 RAL 7035질감 매트M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206188X152창문 회색 RAL 7040질감 매트M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206188X202창문 회색 RAL 7040질감 매트M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206188X252창문 회색 RAL 7040질감 매트M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206188X302창문 회색 RAL 7040질감 매트M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206188X402창문 회색 RAL 7040질감 매트M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206188X502창문 회색 RAL 7040질감 매트M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9206188X602창문 회색 RAL 7040질감 매트M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208181X152검정 RAL 9005질감 매트M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208181X202검정 RAL 9005질감 매트M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208181X252검정 RAL 9005질감 매트M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208181X302검정 RAL 9005질감 매트M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208181X402검정 RAL 9005질감 매트M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208181X502검정 RAL 9005질감 매트M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208181X602검정 RAL 9005질감 매트M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208182X152퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208182X202퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208182X252퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208182X302퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208182X402퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208182X502퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208182X602퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208183X152밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208183X202밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208183X252밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208183X302밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208183X402밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208183X502밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208183X602밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208184X152신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208184X202신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208184X252신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208184X302신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208184X402신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208184X502신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208184X602신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208185X152시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208185X202시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208185X252시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208185X302시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208185X402시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208185X502시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208185X602시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208186X152신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208186X202신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208186X252신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208186X302신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208186X402신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208186X502신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208186X602신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208187X152연한 회색 RAL 7035질감 매트M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208187X202연한 회색 RAL 7035질감 매트M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208187X252연한 회색 RAL 7035질감 매트M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208187X302연한 회색 RAL 7035질감 매트M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208187X402연한 회색 RAL 7035질감 매트M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208187X502연한 회색 RAL 7035질감 매트M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208187X602연한 회색 RAL 7035질감 매트M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208188X152창문 회색 RAL 7040질감 매트M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208188X202창문 회색 RAL 7040질감 매트M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208188X252창문 회색 RAL 7040질감 매트M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208188X302창문 회색 RAL 7040질감 매트M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208188X402창문 회색 RAL 7040질감 매트M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208188X502창문 회색 RAL 7040질감 매트M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9208188X602창문 회색 RAL 7040질감 매트M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210181X202검정 RAL 9005질감 매트M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210181X252검정 RAL 9005질감 매트M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210181X302검정 RAL 9005질감 매트M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210181X402검정 RAL 9005질감 매트M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210181X502검정 RAL 9005질감 매트M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210181X602검정 RAL 9005질감 매트M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210182X202퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210182X252퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210182X302퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210182X402퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210182X502퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210182X602퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210183X202밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210183X252밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210183X302밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210183X402밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210183X502밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210183X602밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210184X202신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210184X252신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210184X302신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210184X402신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210184X502신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210184X602신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210185X202시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210185X252시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210185X302시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210185X402시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210185X502시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210185X602시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210186X202신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210186X252신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210186X302신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210186X402신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210186X502신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210186X602신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210187X202연한 회색 RAL 7035질감 매트M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210187X252연한 회색 RAL 7035질감 매트M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210187X302연한 회색 RAL 7035질감 매트M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210187X402연한 회색 RAL 7035질감 매트M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210187X502연한 회색 RAL 7035질감 매트M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210187X602연한 회색 RAL 7035질감 매트M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210188X202창문 회색 RAL 7040질감 매트M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210188X252창문 회색 RAL 7040질감 매트M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210188X302창문 회색 RAL 7040질감 매트M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210188X402창문 회색 RAL 7040질감 매트M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210188X502창문 회색 RAL 7040질감 매트M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9210188X602창문 회색 RAL 7040질감 매트M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.9308181X203검정 RAL 9005질감 매트M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308181X253검정 RAL 9005질감 매트M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308181X303검정 RAL 9005질감 매트M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308181X403검정 RAL 9005질감 매트M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308181X503검정 RAL 9005질감 매트M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308181X603검정 RAL 9005질감 매트M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308182X203퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308182X253퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308182X303퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308182X403퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308182X503퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308182X603퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308183X203밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308183X253밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308183X303밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308183X403밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308183X503밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308183X603밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308184X203신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308184X253신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308184X303신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308184X403신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308184X503신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308184X603신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308185X203시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308185X253시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308185X303시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308185X403시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308185X503시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308185X603시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308186X203신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308186X253신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308186X303신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308186X403신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308186X503신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308186X603신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308187X203연한 회색 RAL 7035질감 매트M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308187X253연한 회색 RAL 7035질감 매트M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308187X303연한 회색 RAL 7035질감 매트M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308187X403연한 회색 RAL 7035질감 매트M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308187X503연한 회색 RAL 7035질감 매트M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308187X603연한 회색 RAL 7035질감 매트M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308188X203창문 회색 RAL 7040질감 매트M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308188X253창문 회색 RAL 7040질감 매트M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308188X303창문 회색 RAL 7040질감 매트M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308188X403창문 회색 RAL 7040질감 매트M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308188X503창문 회색 RAL 7040질감 매트M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9308188X603창문 회색 RAL 7040질감 매트M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310181X203검정 RAL 9005질감 매트M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310181X253검정 RAL 9005질감 매트M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310181X303검정 RAL 9005질감 매트M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310181X403검정 RAL 9005질감 매트M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310181X503검정 RAL 9005질감 매트M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310181X603검정 RAL 9005질감 매트M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310182X203퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310182X253퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310182X303퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310182X403퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310182X503퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310182X603퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310183X203밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310183X253밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310183X303밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310183X403밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310183X503밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310183X603밝은 노랑 RAL 1021질감 매트M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310184X203신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310184X253신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310184X303신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310184X403신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310184X503신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310184X603신호등 빨강 RAL 3020질감 매트M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310185X203시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310185X253시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310185X303시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310185X403시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310185X503시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310185X603시그널 녹색 RAL 6032질감 매트M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310186X203신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310186X253신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310186X303신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310186X403신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310186X503신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310186X603신호등 파랑 RAL 5017질감 매트M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310187X203연한 회색 RAL 7035질감 매트M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310187X253연한 회색 RAL 7035질감 매트M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310187X303연한 회색 RAL 7035질감 매트M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310187X403연한 회색 RAL 7035질감 매트M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310187X503연한 회색 RAL 7035질감 매트M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310187X603연한 회색 RAL 7035질감 매트M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310188X203창문 회색 RAL 7040질감 매트M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310188X253창문 회색 RAL 7040질감 매트M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310188X303창문 회색 RAL 7040질감 매트M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310188X403창문 회색 RAL 7040질감 매트M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310188X503창문 회색 RAL 7040질감 매트M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.9310188X603창문 회색 RAL 7040질감 매트M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059