제품 그룹
수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 광택 처리
K0123_SE

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 광택 처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
정보:L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123_SE 수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 광택 처리 265 kB

도면

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 광택 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기본체 색상표면
기본 몸체
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.92061X152검정 RAL 9005새틴 피니시M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92061X202검정 RAL 9005새틴 피니시M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92061X252검정 RAL 9005새틴 피니시M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92061X302검정 RAL 9005새틴 피니시M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92061X402검정 RAL 9005새틴 피니시M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92061X502검정 RAL 9005새틴 피니시M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92061X602검정 RAL 9005새틴 피니시M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92081X152검정 RAL 9005새틴 피니시M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92081X202검정 RAL 9005새틴 피니시M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92081X252검정 RAL 9005새틴 피니시M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92081X302검정 RAL 9005새틴 피니시M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92081X402검정 RAL 9005새틴 피니시M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92081X502검정 RAL 9005새틴 피니시M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92081X602검정 RAL 9005새틴 피니시M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92101X202검정 RAL 9005새틴 피니시M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92101X252검정 RAL 9005새틴 피니시M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92101X302검정 RAL 9005새틴 피니시M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92101X402검정 RAL 9005새틴 피니시M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92101X502검정 RAL 9005새틴 피니시M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92101X602검정 RAL 9005새틴 피니시M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.93081X203검정 RAL 9005새틴 피니시M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93081X253검정 RAL 9005새틴 피니시M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93081X303검정 RAL 9005새틴 피니시M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93081X403검정 RAL 9005새틴 피니시M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93081X503검정 RAL 9005새틴 피니시M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93081X603검정 RAL 9005새틴 피니시M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93101X203검정 RAL 9005새틴 피니시M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93101X253검정 RAL 9005새틴 피니시M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93101X303검정 RAL 9005새틴 피니시M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93101X403검정 RAL 9005새틴 피니시M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93101X503검정 RAL 9005새틴 피니시M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93101X603검정 RAL 9005새틴 피니시M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059